PUMP MED VARIERAT FLÖDE FÖR KOLUMNRÖRINSTALLATION
L 3356 är en pump med varierat flöde som installeras i ett 800 mm-kolumnrör. Den här typen av pump är avsedd för höga flöden med tryck som är större än vad som används för propellerpumpar. Pumpar med varierat flöde används i övergångsområdet mellan centrifugalpumpar och propellerpumpar. Pumphjulet med tre skovlar finns tillgängligt i grått gjutjärn eller duplex rostfritt stål. Installationen går snabbt och enkelt.
ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION
- Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
- Axel i martensitiskt rostfritt stål för maximal styrka och korrosionsbeständighet.
- Axel i rostfritt duplexstål som tillval för överlägsen korrosionsbeständighet.
- System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tätningarna finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilken media som pumpas.
- SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning.
Kolumnrör (L)
Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.