It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumnrörspumpar L 3201

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Lätt installation
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig 

L 3201 är en pump med varierat flöde som installeras i en 800 mm-pelare. Den här typen av pump är avsedd för höga flöden med tryck som är större än vad som används för propellerpumpar. Pumpar med varierat flöde används i övergångsområdet mellan centrifugalpumpar och propellerpumpar. 

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd.
  • Axel i rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet.
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Gjutjärn. Robust och hållbart.
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet och finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR).
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för avloppsvattentillämpningar.

Kolumnrör (L)

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
L 3201 LT 3-fas 6p 50 Hz US
L 3201 LT 3-fas 6p 50 Hz Metrisk
L 3201 LT 3-fas 8p 60 Hz US
L 3201 LT 3-fas 8p 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
6
6
8
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
29.5 hp
22 kW
30 hp
22.4 kW
j) Rated currents @400V
49 A
49 A
83 A
83 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
L 3201 LT 3-fas 6p 50 Hz US
L 3201 LT 3-fas 6p 50 Hz Metrisk
L 3201 LT 3-fas 8p 60 Hz US
L 3201 LT 3-fas 8p 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här.