It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumnpumpar L 3152

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Lätt installation
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig 

PUMP MED VARIERAT FLÖDE FÖR PELARINSTALLATION

L 3152 är en pump med varierat flöde som installeras i en 600 mm-pelare. Den här typen av pump är avsedd för höga flöden med tryck som är större än vad som används för propellerpumpar. Pumpar med varierat flöde används i övergångsområdet mellan centrifugalpumpar och propellerpumpar.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd.
  • Axel i rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet.
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Gjutjärn. Robust och hållbart.
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet och finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR).
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för avloppsvattentillämpningar.

Kolumnrör (L)

 

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
L 3152 LT 3-fas 6p 50 Hz US
L 3152 LT 3-fas 6p 50 Hz Metrisk
L 3152 LT 3-fas 6p 60 Hz US
L 3152 LT 3-fas 6p 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
6
6
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
12 hp
8.8 kW
14 hp
10.4 kW
j) Rated currents @400V
19 A
19 A
21 A
21 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
L 3152 LT 3-fas 6p 50 Hz US
L 3152 LT 3-fas 6p 50 Hz Metrisk
L 3152 LT 3-fas 6p 60 Hz US
L 3152 LT 3-fas 6p 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster