It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kortkopplade dränkbara SCUBA-brunnspumpar

Översikt Specifikationer Tekniska ritningar Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • 5-tums kortkopplad dränkbar pump, rostfritt stål AISI 304
  • Kommer med 20 m kabel
  • 1-fas med/utan nivåvippa och 3-fas (utan vippa)
  • Kompakt design
  • Dubbla meklaniska tätningar & inloppssil i rostfritt stål

Pumpen har en inbyggd elmotor som kyls genom den pumpade vätskan.

De dubbla mekaniska yttätningarna och pumphjulen av teknopolymer ger överlägsna prestanda och maximal effektivitet. Enfasversionen har en invändig kondensator och inbyggt termiskt skydd, vilket innebär att pumpen inte kräver någon anslutning till en kontrollpanel för att startas.

Konstruktionen gör den dränkbara pumpen till det idealiska valet för primärvattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar/vattendrag, tankar eller reservoarer, samt sprinklerbevattningssystem och tryckökning, eftersom den går att installera direkt inuti tankar eller pumpgropar för att undvika sugproblem.

Installation:

  • Bara att ställa ner eller hänga i ett rep och ansluta med slang
  • Fästöglor för upphängning
  • Pumpen kan installeras horisontellt i t ex en tank
Specifikationer

Specifikationer

General Specification
Kortkopplade dränkbara SCUBA-brunnspumpar
Delivery
upp till 12 m³/h
Head
upp till 100 m
Power supply
1~ och 3~
Power
0,55 kW - 2,2 kW
Temperature of pumped liquid
till 40 °C
Maximum immersion depth
20 m
Free passage
upp till 2.5 mm
Teknik

Tekniska ritningar

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Urvalsverktyg för Xylem-produkter.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Brochures

Industri och Renvatten A-Ö

Technical Brochure

SCUBA 60 Hz (en)
SCUBA 50 Hz (pt)
SCUBA 50 Hz (en)