e-SV vertikal flerstegspump i rostfritt stål
Lowara e-SV vertikala flerstegspump är en mycket tillförlitlig och tekniskt avancerad universalpump. Den kan tillgodose behoven hos många olika användare, och den finns i många olika utföranden. e-SV-serien omfattar modeller i elva serier med nominell kapacitet 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Alla pumpar ≥ 1,5 kW har IE3 standardmotorer.
e-SVE - Smart Pump - med IE5-motor och integrerad varvtalsstyrning
- Upp till 1,5 kW finns e-SV tillgänglig med vår nya högeffektiva drivsystem "Smart Pump"
- Drivpaketet består av en IE5-klassad PM-motor och integrerad varvtalsstyrning förprogrammerad för tryckstyrning.
- Det går inte att hitta en effektivare vertikal flerstegspump på marknaden
DESIGNEGENSKAPER:
- Balanserad mekanisk tätning kan bytas ut utan att pumpen behöver demonteras (för 10-15-22SV>=5,5 kW, 33-46-66-92-125SV)
- O-ringfästesutformning gör det lätt att demontera den yttre hylsan
- Flytande utbytbar diffusorslitring för självjustering (PPS-glasfylld technopolymer för att motstå kemiskt korrosiva och mekaniskt aggressiva vätskor samt vätskor med hög temperatur)
- Reducerat pumphjulsaxialtryck för längre livslängd för standardmotorlager (17 500 h)
- Mellanliggande bussningslager i hårt material (korrosionsresistent hårdmetall/kiselkarbid) för att förbättra livslängden och förmågan att motstå tunga tillämpningar som pannframledning
- Alternativ för högtemperaturstätning (max 180 °C) med låg NPSH-konstruktion, högtryckskonstruktion (upp till 40 bar) samt passiverade och elektropolerade versioner finns tillgängliga på begäran.
Andra unika egenskaper hos e-SV
- Integrerade prestandadiagnostiska enheter som i-Alert™ vibrationsövervakning
- Dry Run-givare. i-Alert™ och Dry Run-givaren finns som ett tillbehör för alla modeller.