It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flerstegspumpar e-MP flerstegs centrifugalpumpar (ISO5199)

Översikt Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Robust och tillförlitlig konstruktion för bl.a. högtrycksapplikationer, konstruerad i enlighet med ISO5199.
  • Kapacitet: upp till 850 m³/h
  • Uppfordringshöjd: upp till 950 m
  • Effekt: från 2,2 kW till 1.250 kW
  • Flexibel konstruktion, Marknadsledande verkningsgrad, Lågt slitage och enkelt underhåll
  • Tryckklass: max 100 bar
  • Vätsketemperatur: från -25°C upp till 140°C (option upp till 180°C)

Den flexibla gjutna flerstegspumpen

Äntligen finns det en robust och pålitlig pumpserie för praktiskt taget alla högtrycksapplikationer. Lowara e-MP flerstegs ringsektionspumpar kombinerar Xylem's århundrade med erfarenhet, know-how och expertis för att skapa en kraftfull och högeffektiv pumpserie, för kunder inom industri, samhälle, jordbruk och fastighetsbyggnation.

Lowara e-MP seriens flexibla konstruktion kan konfigureras på många olika sätt för alla tänkbara applikationer.

Mekanisk tätning med monteringsdimensioner enligt EN 12756 och ISO 3069 MED L1K

Fördelar:

Enkel integration

e-MP serien kan enkelt och kostnadseffektivt integreras i nästan alla högtrycksapplikationer tack vare sin flexibla mekaniska konfiguration och dess första sughjul. Det nyutvecklade pumphjulet ger extremt höga sugkapacitet som behövs för att möta de strikta kraven vid varmvatten- och kondensatpumpning.

Säker drift

Skydda driftspersonal och minska driftstoppen med e-MP. Den innehåller ett brett utbud av inbyggda säkerhetsfunktioner, såsom en stor självrengörande tätningskammaren för förorenade vätskor. Samt, du kan ytterligare kontrollera och övervaka säkerheten genom att ansluta pumpen till Xylem Hydrovar eller en annan intelligent system.

Energibesparing

Lämna ett grönare fotavtryck. e-MP's höga hydrauliska verkningsgrad är optimerad med hjälp av CFD beräkningar, samt nya u-formade kanaler som skapar ett optimerat flöde mellan stegen. Detta minskar både livscykelkostnaderna och energiåtgången, vilket ger pumpen MEI-värden långt över internationella standarder.

Planerad service

Planera och minimera underhåll och driftstopp med hjälp av e-MP's tillgängliga sensorer för driftövervakning. Sensorer för tryck, temperatur och vibrationer kan enkelt installeras, och genom att ansluta dem till en intelligent överordnat system, kan ett förebyggande underhåll planeras in innan pumpen fallerar eller tappar önskad prestanda.


Reducerat slitage
Minska din driftstopp, underhållsbehov och driftskostnader tack vare smart design och material som förlänger livslängden på e-MP och dess komponenter. Exempelvis nydesignade glidlager på sugsidan som är gjort av volframkarbid med elastiskt stöd, för att hantera extrema vibrationer och stötar. En balanseringstrumma minskar axialtryck på lager och belastningen på den mekaniska tätningen. Det slutliga resultatet är en effektivare och mer tillförlitlig drift.

 

Enkel service och underhåll

Enkel service och underhåll av e-MP, tack vare dess smarta, enkla, modulära design. Lagret på drivsidan, den mekaniska tätningen och balanseringstrummans hylsa är alla lättillgängliga utan att man behöver montera bort pumpen från rörsystemet. Pumpens modulära konstruktion minskar även antalet komponenter som behövs för att täcka det komplett sortimentet, vilket i sin tur förenklar montering och effektiviserar hantering och tillgänglighet av reservdelar.

Tillgängliga konfigurationer:

 

e-MPA
Axiellt inlopp, lågt NPSH
 

e-MPR
Flexibel riktning på sugsidans fläns


 

e-MPD
Flexibel riktning på sugsidans fläns, samt dubbla lager för inloppstryck upp till 40 bar


 

e-MPV
Vertikal installation, för minskat installationsutrymme

 

Materialval:

  • Pumphus: Gjutjärn, segjärn, syrafast stål, duplex och super duplex
  • Pumphjul: Gjutjärn, brons, syrafast stål, duplex och super duplex
  • Elastomerer: EPDM, FPM
  • Axeltätning: Mekanisk tätning, patrontätning, soft packing


Specifikation:

• Kapacitet: upp till 850 m³/h
• Uppfordringshöjd: upp till 950 m
• Elanslutning: 3-fas, 50 & 60 Hz
• Effekt: från 2,2 kW upp till 1.250 kW
• Tryckklass: upp till 100 bar
• Vätsketemperatur: från -25°C till +140°C (option upp till +180°C)

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Förbättrat urvalsverktyg för produkter i vatten- och avloppsvattenbranschen

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Technical Brochure

e-MP 50 Hz (sv)
e-MP 50 Hz (en)