It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

e-HM horisontella flerstegs centrifugalpumpar

Översikt Specifikationer Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper

• Modern, robust & högeffektiv horisontell flerstegspump
• Kapacitet: upp till 29 m3/h
• Uppfordringshöjd: upp till 160 m
• Effekt: 0.30 kW till 5.5 kW
• Tryckklass: 16 bar

e-HM-serien är en modern och robust konstruerad pump som erbjuder:

• Avancerad hydraulik med bästa effektiviteten i sin klass kombinerat med IE3-motorer innebär lägsta möjliga driftskostnader.
• Hus i tjock plåt, lager med hög kvalitet och rostfritt stål garanterar en lång livslängd.
• Högeffektiv hydraulik, motor och pumphus i tjock plåt håller ljudnivån vid ett minimum.

e-HME - Smart Pump - med IE5-motor och integrerad varvtalsstyrning

• Upp till 1,5 kW finns e-HM tillgänglig med vår nya högeffektiva drivsystem "Smart Pump"
• Drivpaketet består av en IE5-klassad PM-motor och integrerad varvtalsstyrning förprogrammerad för tryckstyrning.
• Det går inte att hitta en effektivare horisontell flerstegspump på marknaden

 

e-HM För fastigheten

Tillförlitlig vattentillförsel för de flesta fastigheter, från villor till 10-vånings bostadshus. e-HM finns i olika versioner

• Variant tillgänglig med Noryl (plast) impellrar, om man vill håll kostnad och bygglängd nere.
• Kan förutom Smart Pump utförande, utrustas med enklare styrningsalternativ:
○ På-/av-system med tryckvakt och trycktank
○ Halvkonstant trycksystem med elektronisk Genyo-pumpstyrning
○ Hydrovar - motormonterad pump- och varvtalsstyrning, funktion som Smart Pump, och tillgänglig upp till 22 kW.


e-HM för industrin

Fullt sortiment för olika användningsområden som tvätt och rengöring, vattenbehandling och livsmedels- och dryckesindustrin.
• AISI 304 eller 316
• Elektropolerad
• Kompakta och högeffektiva versioner
• Alternativ för mekanisk tätning och o-ring

Specifikationer

Specifikationer

General Specification
e-HM Horisontell
Delivery
up to 29 m³/h
Head
up to 160 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.30 kW up to 5.50 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Urvalsverktyg för Xylem-produkter.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Brochures

Technical Brochure

Technical Brochures

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.