It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

e-LNE in-line pumpar

Översikt Specifikationer Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper

• In-line cirkulationspump
• Kapacitet: upp till 900 m³/h
• Uppfordringshöjd: upp till 95 m
• Optimerad för drift med varvtalsstyrning:
○ Mindre storlekar tillgängliga med nya Smart Pump, drivenhet med integrerad varvtalsstyrning
○ Modeller upp till 22 kW kan enkelt utrustade med Hydrovar pump- och varvtalsstyrning
• Kapacitet: upp till 900 m³/h
• Uppfordringshöjd: upp till 95 m

Konstruerade med fokus på fastighetsservice

e-LNE in-line pump är det perfekta valet för både krävande fastighetsservice och industriella applikationer. Den kännetecknas av hög verkningsgrad, hydrauliska prestanda optimerade för variabelt varvtal och kompakt installation.

Hög effektivitet och låga driftskostnader

Högeffektiv hydrauldel som överträffar nivån i ErP 2015 samt IE3-motorer lägger grunden för mycket låga driftskostnader. Hydrauliken är optimerad för variabel varvtalsreglering, och om den utrustas med en Hydrovar pumpstyrenhet är energibesparingar på upp till 70 % möjliga.

Lång livslängd och enkelt underhåll

Robust konstruktion, olika lagerstorlekar och utbytbara slitringar i rostfritt stål garanterar lång livslängd. e-LNE är också enkel att underhålla med alla servicepunkter lättåtkomliga, vilket ger korta driftsavbrott.

e-LNE_E - Smart Pump - med IE5-motor och integrerad varvtalsstyrning

  • Upp till 1,5 kW finns e-SV tillgänglig med vår nya högeffektiva drivsystem "Smart Pump"
  • Drivpaketet består av en IE5-klassad PM-motor och integrerad varvtalsstyrning förprogrammerad för tryckstyrning.
  • Det går inte att hitta en effektivare vertikal flerstegspump på marknaden

 

Specifikationer

Specifikationer

General Specification
e-LNE In-Line pumpar
Delivery
up to 410 m³/h
Head
up to 100 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 37 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Urvalsverktyg för Xylem-produkter.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Brochures

e-LNE/LNT (en)
Lowara Smart Pump Range (en)
e-Range 50Hz (en)

Technical Brochure

e-LNE 50 Hz (en)
e-LNE 60 Hz (en)