It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

e-SH pumpar med axiellt inlopp i rostfritt stål 316

Översikt Specifikationer Tekniska ritningar Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper

PRODUKTEGENSKAPER

• Vattennormpump i enlighet med EN733 (DIN 24255)
• Tillverkad i korrosionsbeständigt syrafast stål (AISI 316L)
• Kapacitet: upp till 240 m³/h
• Uppfordringshöjd: upp till 110 m
• Effekt: från 0,25 kW till 75 kW
• WRAS godkänd för dricksvatten
• Kan med fördel utrustas med intelligent pumpstyrning - Hydrovar
• Tryckklass: max 12 bar. Vätsketemperatur: från -10°C upp till 120°C (med EPDM -30°C upp till 120°C)

Lowara e-SH-serie är en 1-stegs centrifugalpump med vätskeberörda delar i syrafast stål (AISI 316L), vilket gör den till ett naturligt val för att förflytta vatten och frätande vätskor inom många olika applikationer samt där hög kemisk resistens krävs.

HÖG VERKNINGSGRAD OCH LÅGA DRIFTSKOSTNADER

Nykonstruerad, högeffektiv hydraulik med MEI-värden långt över kraven i ErP 2015 samt IE3-motorer lägger grunden för mycket låga driftskostnader. Utrustad med en intelligent pumpstyrning, Hydrovar, ger pumpen alltid exakt den kapacitet som krävs. Och det lönar sig! Om varvtalet minskar med 50 % minskar elförbrukningen med 85 %.

EXAKT RÄTT KONFIGURATION

Med pump och pumphjul är tillverkade av syrafast stål AISI 316L samt stor valmöjlighet av mekaniska axeltätningar och motoralternativ blir e-SH den rätta valet för tusentals vätskor.

Axeltätningen har standardiserade inbyggnadsmått i enlighet med EN12756 (DIN 24960) och ISO 3069.

 

e-SH-serien kan levereras i tre olika huvud konfigurationer: SHE, SHS & SHF:

SHE - Flänsmonterad specialmotor med förlängd axel - Ger kompakta byggmått och starka lagringar

 

SHS - Flänsmonterad standard IEC motor - Ger stor flexibilitet vid behov av motorutbyte

 

SHF - Balkramsmonterad (Hydrauldel med fri utgående axel eller komplett monterad med koppling, skydd och fotmonterad standard IEC motor) - Mycket robust konstruktion och maximal livslängd.

Denna konfiguration kan även utrustas med en spacer-koppling (på option) vilket adderar maximal servicevänlighet och ger möjlighet att vid behov bara kunna demontera lagerbocken utan att då behöva flytta varken pumphus eller elmotor.

Specifikationer

Specifikationer

General Specification
e-SH Rostfritt stål
Delivery
up to 240 m³/h
Head
up to 110 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 75 kW
Temperature of pumped liquid
from -10°C to +120°C
Extended temperature versions
from -30°C to +120°C
Teknik

Tekniska ritningar

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Urvalsverktyg för Xylem-produkter.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Brochures

Manual

Technical Brochure