It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpar för rent vatten/klar vätska

Visar 1 – 6 av 6

Lowara

CEA / CA Centrifugalpumpar i rostfritt (AISI 304) eller syrafast (AISI 316)

  • Pumpar i rostfritt AISI 304 alt. AISI 316
  • CEA - ett pumphjul / CA - två pumphjul
  • Kapacitet: upp till 31 m3/h
  • Uppfordringshöjd: upp till...

Lowara

e-NSC pumpar med axiellt inlopp i gjutjärn

PRODUKTEGENSKAPER

  • Vattennormpump i enlighet med EN733 (DIN 24255), ISO 5199 (EN 25199)
  • Kapacitet: upp till 1800 m³/h
  • Uppfordringshöjd: upp till 160...

Lowara

e-SH pumpar med axiellt inlopp i rostfritt stål 316

PRODUKTEGENSKAPER

• Vattennormpump i enlighet med EN733 (DIN 24255)
• Tillverkad i korrosionsbeständigt syrafast stål (AISI 316L)
• Kapacitet: upp...

Lowara | LSB Keminormpumpar (ISO 2858 / EN 22858)

LSB Keminormpumpar (ISO 2858 / EN 22858)

PRODUKTEGENSKAPER


• Keminormpump i enlighet med ISO 2858 (EN 22858)
• Kapacitet: upp till 450 m³/h
• Uppfordringshöjd: upp till 150 m
• Effekt:...

Lowara

Vogel-serien LS, LC

  • Design according to ISO 5199
  • Back pull out design for easy maintenance
  • Delivery: up to 4,600 m³/h
  • Head: up to 100 m

Lowara

Vogel-serien LSN

  • Designed according to ISO 2858 and 5199
  • Delivery: up to 450 m³/h
  • Head: up to 150 m