• Robust inspektionslucka
  • Lämplig för pumpstationer under vägar
  • Tillverkad i nodulärt gjutjärn

ROBUST INSPEKTIONSLUCKA

Den robusta inspektionsluckan med ram är lämplig för fordonstrafik och klassad för installation på vägar. Den har en maxlast på 400 kN (40 ton).

Luckan är tillverkad av nodulärt gjutjärn.

Luckan öppnas med ett specialverktyg. Luckor med gångjärn har en säkerhetshake som hindrar dem från att falla igen oavsiktligt. Ytan är halksäker.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Sump (H)

Wet Pit (H)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning av sumpen med pumpen fäst under tryckanslutningen. Pumpen ansluts automatiskt till utloppsröret.