• Komplett rigg med 2 - 3 Lowara Smart Pump tryckstegringspumpar med integrerad varvtalsstyrning, sammankopplade, samt rör, givare och ventiler
• Kapacitet: upp till 90 m3/h
• Tryckhöjd: upp till 150 m
• Effekt: upp till 1,5 kW per pump
• Vätsketemperatur: upp till 80 °C
• Maximalt driftstryck: 16 bar
Den använder den senaste tekniken för att på ett enkelt sätt leverera vatten med rätt tryck och flöde för bostäder och kommersiell verksamhet.
Systemet är lätt att ta i drift och handa tack vare det användarvänliga gränssnittet med ett förinställt paket. Enheten har rostfria grenrör, vibrationsdämpare, en backventil och två slussventiler per pump. Den är klassad i nivå C1, vilket är den högsta klassen mot harmoniska störningar, så det finns inget behov av ytterligare EMC-filter. Den lämpar sig också för tuffa miljöer med kapslingsklass IP55. Det finns en analog ingång 0–10 V för extern kontrollenhet. Systemet är dimensionerat för att arbeta i extrema förhållanden upp till 40 °C utan att kapaciteten påverkas.
Kontrollera flera pumpar utan extern manöverpanel. SMB boostersatser är utrustade med en tryckgivare per pump via en 4–20 mA signal. De kan fortfarande vara i drift om en eller flera pumpar eller givare är otillgängliga.
Varje enskild pump har möjlighet att överta kontrollen. Det innebär att systemet fortsätter att fungera som ett tryckstegringssystem även om en eller flera pumpar eller givare inte är tillgängliga. I jämförelse med system med endast en styrenhet är SMB-serien en extremt tillförlitlig tryckkälla.
SMB-serien har en givare per Smart Pump som standard, vilket ger full redundans och kringgår en unik felpunkt.
Varje frekvensdrift levereras standardmässigt med kontakter för feldiagnos- och torrkörningsskyddsanslutning. Varje e-SM-frekvensomriktare har en automatisk brytare för termomagnetiskt skydd. Systemet omfattar cykliskt byte av pumpar, temperaturgivare i motorer och drifter samt felloggar.
Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.
Pressure booster sets for residential and commercial buildings (en) | PDF | 818,46 KB |
Lowara Smart Pump Range (en) | PDF | 1,31 MB |
SMART BOOSTERSET - SMB (sv) | PDF | 1,76 MB |
Smart Pump Range - eHME - eSVE -VME (en) | PDF | 3,18 MB |
Smart Boosterset - SMB (en) | PDF | 1,76 MB |
SMB 50/60 Hz (en) | PDF | 15,01 MB |