It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ultraljud nivågivare LSU100

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Hanterar vätskor med extrema temperaturer eller mycket smuts och lera på ett utmärkt sätt, eftersom den är monterad ovanför vätskan 
  • Det stora temperaturintervallet gör den lämplig för en rad olika installationer
  • Stor noggrannhet ger tillförlitliga nivådata för pumpstyrning
  • ATEX- och FM/CSA-godkännanden för anpassning till projektspecifikationerna

FÖR KONTAKTLÖS NIVÅMÄTNING

Flygt LSU 100 ultraljuds nivågivare är konstruerad för montering över en vätska och mäter avståndet till vätskeytan. När den programmeras med fartygets, sumpens eller den öppna kanalens data beräknar LSU 100 nivå, innehåll eller flöde och lämnar en 4–20 mA signal som är proportionell mot den valda variabeln. LSU 100 är en tvåledargivare som ansluts till en lämplig likströmskälla med den fabriksmonterade kabeln. Flygts sortiment av styrenheter är anpassade för användning med LSU 100-givaren på detta sätt. Du kan montera LSU 100-givaren i ett riskområde förutsatt att den matas från en skyddad strömkälla.

Specifikationer

Specifikationer

General
LSU100
Power Supply/Supply
12-40 VDC
Output Signal
4-20mA
Operating Temperature
-40°C to 60° C; -40 to 140° F
Standard Measurement Ranges
5-0m/16-0ft, 10-0m/33-0ft
Max Measurement Range
10m/33ft
Standard Cable Lengths
20m/66ft
Diaphragm/Technology
Ultrasonic
Accuracy
0,25%
Specific Approvals (except CE)
ATEX/FM/CSA
Other
LSU100
Scaleable/Possible to change the measurement range
Yes, through HART
VFD Suitable
Yes
Degree of customization possibilities (range, cable etc.)
Low
Sea Water Ready
Yes
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
Brochures