It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Nivågivare ENM-10 nivåvippa

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Enkel metod för de flesta nivåregleringsapplikationer som är mycket tillförlitlig och har visat imponerande resultat
  • Tillgänglig i många olika versioner beroende på i vilket medium de kommer att användas, vilken kabellängd som behövs och nödvändiga godkännanden
  • För EX-tillämpningar finns en svart ENM-10 EX tillgänglig med ATEX- och IECEx-godkännande

SÅ ENKEL MEN ÄNDÅ SÅ TILLFÖRLIGLIG

Korrekt nivåreglering är kritiskt för driftsäkerheten. Avsaknad av nivåreglering kan förorsaka driftstörningar, pumpskador eller i värsta fall översvämning som får både miljökonsekvenser och ekonomiska följder. Det naturliga valet för nivåreglering är Flygt ENM-10 med tanke på många års erfarenheter och oräkneligt antal nöjda kunder.

DET IDEALISKA VALET

Flygt ENM-10 nivåregulatorer är det idealiska valet för de flesta nivåregleringsapplikationer som t.ex. pumpstationer för avloppsvatten och dränering eller pumpning av grundvatten. När vätskenivån når regulatorn påverkas flottören och aktiverar den inre mikrobrytaren som startar eller stoppar en pump eller utlöser ett larm.

Specifikationer

Specifikationer

General
Standard
EX
Power Supply/Supply
Interrupting capacity: AC: 250 V/10 A resistive load AC: 250 V/3 A inductive load at cosφ = 0.5 DC: 24 V/ 10mA min., 6 A max. Note that local regulations may limit the voltage.
Interrupting capacity: AC: 250 V/10 A resistive load AC: 250 V/3 A inductive load at cosφ = 0.5 DC: 24 V/ 10mA min., 6 A max. Note that local regulations may limit the voltage.
Operating Temperature
Min. 0°C (32°F) Max. 60°C (140°F)
Min. 0°C (32°F), Max. 60°C (140°F)
Standard Cable Lengths
6, 13, 20, 30 or 50 m* (20, 42, 65,100 or 167 ft.) *Other cable lengths and liquid densities available upon request.
6, 13, or 20 m (20, 42 or 65 ft.)
Specific Approvals (except CE)
CSA
ATEX/IECEX
Liquid Density
Between 0.95 and 1.10 g/cm³* *Other cable lengths and liquid densities available upon request
Between 0.95 and 1.10 g/cm³
Materials
Body: Polypropylene, Bending relief: EPDM rubber, Cable: Special compound PVC & NBR/PVC
Body: Conductive polypropylene/carbon, Bending relief: NBR/PVC, Cable: NBR/PVC
Other
Standard
EX
Degree of customization possibilities (range, cable etc.)
High
Low
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Vattenkraftverk
Energi och kraft Vattenkraftverk
Gruvdrift
Källvatten/råvatten Gruvdrift
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Översvämning
Allmänna industriella tillämpningar Översvämning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Nöddränering av översvämningsvatten
Dagvatten och översvämningar Nöddränering av översvämningsvatten
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Brochure

El & Automatik A-Ö

Tillhörande produkter och tjänster