It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Varvtalsstyrning HYDROVAR™ HVL 2.015 – 4.220

Översikt Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper

• Intelligent pump- och varvtalsstyrning, som monteras direkt på motorn
• Kan kommunicera med upp till 8 andra pumpar/enheter
• Effekt: från 1,5 kW till 22 kW
• Strömförsörjning: 1-fas och 3-fas 50 och 60 Hz
• Kommunikation: RS485 interface, BACnet, Modbus, Wi-Fi (option)
• Förprogrammerad för pumpdrift, enkel att sätta i drift
• Huvudsakliga driftsätt:
○ Konstant tryck
○ Konstant flöde
○ Systemkurva
○ Styrning via en 4-20 mA eller 0-10 V extern signal

Hydrovar, den intelligenta varvtalsstyrningen för pumpar

HYDROVAR är en intelligent pumpstyrning som dynamiskt styr pumpens prestanda systemets behov. Systemet är uppbyggt av frekvensomriktare som styr pumpens varvtal, ett för pumpar specifikt styrkort, sensorer, EMC-filter och system för motorskydd. När ni använder Hydrovar finns det inget behov av något externt styrskåp. 

HYDROVAR är enkel att montera direkt på pumpens motor, och passar på i princip vanliga fläktkylda asynkronmotorer på marknaden. Detta gör också Hydrovar till det perfekta valet vid uppdatering eller energioptimering av ett befintligt pumpsystem.

Enkel att sätta i drift

Med en enkel startup-guide är Hydrovar enkel och snabb att sätta i drift. Utöver de enkla standardinställningarna kan Hydrovar sedan optimeras och ställas in för i princip alla tänkbara driftsförhållanden.

Stor energibesparing

En motor som körs på 80% av sitt maximala varvtal använder 48% mindre energi. Med energibesparingar på upp till 70% genom intelligent styrning och drift vid lägre varvtal, är återbetalningen för en investerad Hydrovar mindre än två år (beroende på energikostnader och pump drifttider).

Styrning

  • Kan kommunicera och samarbeta med andra Hydrovar-pump-enheter, 1 till 8 pumps.
  • Konstant tryck
  • Konstant flöde
  • Systemkurva
  • Styrning via en 4-20 mA eller 0-10 V extern signal

 Säkerhet

  • I enlighet med EN 61000 standard
  • Integrerat THDi filter, för att reducera harmoniskt störning
  • Stoppar pumpen när flödesbehovet upphör
  • Integrerad mjukstart/-stopp, vilket reducerar tryckslag och sänker startströmmen
  • Inbyggda skydd
    • Över- och underspänning
    • Överströms- / kortslutningsskydd
    • Vattenbrist
    • Detekterar trasiga givare
    • Överhettning motor
    • Överhettning frekvensomriktare

 Specifikation

  • Effekt: från 1,5 kW till 22 kW
  • Kraftmatning: 1-fas eller 3-fas, 50 / 60 Hz
  • Kommunikation: RS485 interface, BACnet, Modbus, Wi-Fi (option)
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer