It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpstationsstyrenheter Flygt MyConnect

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Kompakt och enkel att använda
  • Fördefinierade konfigurationer för ett stort antal applikationer och användare
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Olika kommunikationsalternativ

FÖRENAR KOMPLEXITET MED ENKELHET

Det fina med Flygt MyConnect är att den ger all den funktionalitet du behöver i en pumpstation för upp till fyra pumpar – inklusive översvämningsfunktion och sumprengöring. Analoga och digitala ingångar möjliggör datainsamling och bearbetning för många olika mätningar och applikationer.

Flygt MyConnect är kompakt och lätt att använda. Den finns antingen som fjärrterminalenhet (RTU) eller som väggmonterad version. För intelligent pumpstationsövervakning är Flygt MyConnect Wall en väderbeständig utomhusversion som är speciellt lämpad för vatten och avloppsvatten. Om du föredrar montering i ett apparatskåp är Flygt MyConnect RTU mycket effektiv för montering och installation eftersom den tar liten plats.

DEN TOTALA ÖVERSIKT DU BEHÖVER

Flygt MyConnects HMI-display har designats speciellt av Flygts experter på vatten och avloppsvatten för att ge dig precis de snabba och intuitiva pumpdata som du behöver. Med ett ögonkast kan du få en översikt över åtgärdsrelaterade realtidsdata för platsbesök, fjärrutvärdering och korrigeringar. Alla viktiga data samlas i ett intuitivt gränssnitt där du på ett ögonblick kan övervaka din stations verkliga prestanda.

Flygts HMI-display visar en panel med nyckeldata som gör det lättare att övervaka utrustningen, felsöka och identifiera trender samt diagnostisera och lösa problem.

Specifikationer

Specifikationer

General
RTU
HMI
Power supply
11-30V DC / 24V AC
24 +/- 20% V DC
Interface
1 x Modem or 1 x RS-232/485 WiFi 2 x RS485 1 x USB
7” TFT / Resolution 800 x 480 pixels 16.7M Colors
I/O
Standard: 6DI, 2DO, 3AI Max: 32DI, 32DO, 16AI, 16AO
Temperature
-20° … 60°C (-4 … 140°F)
-20° … 50°C (-4 … 122°F)
Mounting
DIN-rail
Panel cutout 192 x 138 mm (W x H)
Approvals
CE, cUL, UL
CE, cUL, UL
Communication
RTU
HMI
Protocols
Modbus® RTU-mode, AquaCom™ or COMLI
CAN bus, CANopen Protocol, Modbus RTU
Materials Of Construction
RTU
HMI
Enclosure
IP 20
IP 66 front panel (O ring seal) / NEMA 4
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
Brochures

Specification

Dokument