It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpstationssystem MultiSmart pumpstationssystem

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Förenklad styrning för transport av avloppsvatten
  • Enkel installation, driftsättning och integrering
  • Patenterade profiler för börvärden som optimerar pumpstationen
  • Förutsägande underhåll – minska utryckningar och besök på plats

ENKEL ATT INSTALLERA, ENKEL ATT ANVÄNDA

Det intuitiva användargränssnittet gör det enkelt att driftsätta en ny station eller ändra en befintlig för att maximera dess effektivitet eller kostnadseffektivitet. En installationsguide leder dig genom installationen med ett antal standardinställningar som är noga utprovade. Med MultiSmart kan alla parametrar enkelt ändras, så att din station fungerar precis som du önskar. MultiSmart ger driftspersonalen fullständig kontroll över allt från enkla åtgärder som att ändra inställningspunkter till införande av komplicerade växlingsscheman för stora pumpstationer.

Skulle det inte vara bra om pumpstationen använde den mest effektiva pumpen i stället för att följa ett fast växlingsschema? Tänk om den kunde rengöra pumpsumpen genom att regelbundet avlägsna flytande föremål? Eller om den försåg dig med rätt information för att göra förebyggande underhåll? MultiSmart kan göra allt detta och mycket mer.

Det finns flera inställningsprofiler som tillåter fjärromställning eller omställning på specifika datum och tider för olika åtgärder som till exempel spillhantering. Börvärdena kan ändras automatiskt, och det maximala antal pumpar som ska köras kan begränsas vid omkoppling till en generator. Hundratals funktioner av den här typen gör att MultiSmart dramatiskt minskar komplexiteten och problemen vid styrning av pumpstationer.

SPARA KOSTNADER, SPARA TID

Antalet onödiga utryckningar minskar dramatiskt tack vare inbyggda funktioner som reversering av pumparna för att förhindra igensättning och larm om förebyggande underhåll. Pumpens energieffektivitet optimeras genom övervakning av spänningen och strömstyrkan för att beräkna den verkliga strömförbrukningen. Stationens strömförbrukning kan minskas genom att MultiSmart tar reda på hur mycket energi varje pump förbrukar och sedan använder den pump som är mest effektiv.

Den inbyggda funktionaliteten i Flygt MultiSmart som t.ex. övervakning av 3-fasström, bidrar till att minska kostnaderna för manöverpanelen. Fjärrstyrningsfunktionen minskar underhållet och frekvensen för besök vid anläggningen, samtidigt som det inbyggda lokala SCADA-systemet eliminerar extra kostnader för HMI-maskinvara och programvara.

Specifikationer

Specifikationer

General
Modell 1
Power supply
11-25 VDC
Interface
2xRS232, 2xRS485, 2x Ethernet, USB and SD port
I/O
20 Digital inputs, 7 Digital outputs, 2 analogue input, 1 analogue output , 3 Voltage inputs
Motorprotection I/O
9 current inputs, 3 insulation resistance testing, 5 digital outputs, 3 analogue outputs
Temperature
˗ 10 °C (14 °F) — + 60 °C (140 °F)
Mounting
DIN-rail
Approvals
CE, UL, cUL
Communication
Modell 1
Protocols
DNP3 level 2, Modbus, AquaCom, WITS certified
Materials Of Construction
Modell 1
Enclosure
IP20 (NEMA 1)
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Wellpoint avvattning
Arbetsplatstillämpningar Wellpoint avvattning
Nöddränering av översvämningsvatten
Arbetsplatstillämpningar Nöddränering av översvämningsvatten
Vattenkraftverk
Energi och kraft Vattenkraftverk
Dränering
Under marken Dränering
Dränering
Dagbrott Dränering
Dränering
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Dränering
Slampumpning
Avloppsvatten > Slamhantering Slampumpning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Nöddränering av översvämningsvatten
Dagvatten och översvämningar Nöddränering av översvämningsvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Produktblad

Dokument