It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hydroejektorer

Visar 1 – 3 av 3

4710 hydroejektor

  • Märkeffektsområde på 3,1–3,7 kW
  • Dragkraftsområde på 430–460 N
  • Borttagning av fasta ämnen
  • Omrörning och spolning
  • Igensättningsfri

4715 hydroejektor

  • Märkeffektsområde för motorn på 4,7–5,5 kW
  • Dragkraftsområde på 580–690 N
  • Borttagning av fasta ämnen
  • Omrörning och spolning
  • Igensättningsfri

4720 hydroejektor

  • Märkeffektsområde för motorn på 13,5–14,9 kW
  • Dragkraftsområde på 1380–1400 N
  • Borttagning av fasta ämnen
  • Omrörning och spolning
  • Igensättningsfri