Flygt LTA utbytesenhet

Översikt Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Utbytesenhet för pumpstationer med excenterskruvpumpar
  • Komplett inklusive DXG Plus tuggerpump
  • Kostnadseffektiv
  • Förkonfigurerad
  • Kompakt lösning
  • Snabb och enkel driftsättning

Utbytesenhet för lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA ubytesenhet gör det enkelt att uppgradera pumpstationer med excenterskruvpumpar. Vår kompletta utbytesenhet är enkel att installera tack vare kompakt format, låg vikt och förkonfigurerad pumpstynrning. Dessutom ger den inbyggda VFD:n 3-fasprestanda (högt startmomoment) trots 1-fasmatning.

Enheten består av

  • Flygt DXG tuggerpump med totalt 45 m lyfthöjd

  • APP 111 styrenhet med inbyggd frekvensomformare, monterad högnivåvippa och kontaktdon för elanslutning

  • Komplett rörinredning  

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Urvalsverktyg för Xylem-produkter.