Lowara BG Självsugande centrifugalpumpar

Översikt Specifikationer Tekniska ritningar Tillbehör Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Kapacitet: upp till 4,2 m³/h
  • Tryckhöjd: upp till 53 m
  • Effekt: från 0,37 kW upp till 1,1 kW
  • Elanslutning: både 1-fas 230 V och 3-fas 400 V
  • Tryckklass: 8 bar
  • Vätsketemperatur: från -10 °C till +40 °C

Självsugande kompakt centrifugalpumpar med inbyggt ejektorsystem, konstruerade att fortsätta pumpa även vid upplösta gaser i vattnet.

Den omfattande användningen av rostfritt stål garanterar höga prestanda, hållbarhet och låg vikt. Lämplig för användning med dricksvatten.

Versionen BG Garden har handtag, kabel med stickpropp och kopplingslåda med inbyggd brytare.

Specifikationer

Specifikationer

Teknik

Tekniska ritningar

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

ResiBoost intelligenta tryckvattensystem för bostäder

  • Complete constant pressure sets for residential water supply
  • Energy efficient
  • Very easy to set up
  • Delivery: up to 28 m³/h
  • Head: up to 95 m

SFÄRISKA ENHETER, BLOCK OCH GENYOSYSTEM

  • Compact, fully automatic constant pressure boosters
  • Self priming or high pressure pumps
  • Sphere and Block units with diaphragm tank
  • Genyosystem without diaphragm tank
  • Delivery: up to 480 l/min (28,8 m³/h)
  • Head: up to 77 m
Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Urvalsverktyg för Xylem-produkter.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Technical Brochure