Lowara e-NSC pumpar med axiellt inlopp i gjutjärn

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper

PRODUKTEGENSKAPER

  • Vattennormpump i enlighet med EN733 (DIN 24255), ISO 5199 (EN 25199)
  • Kapacitet: upp till 1800 m³/h
  • Uppfordringshöjd: upp till 160 m
  • Effekt: från 0,25 kW till 355 kW
  • ACS och DM174 godkännande för dricksvatten
  • Kan med fördel utrustas med intelligent pumpstyrning - Hydrovar
  • Tryckklass: max 16 bar

  • Vätsketemperatur: från -25°C upp till 140°C

Tar pumpar med horisontellt inlopp till en ny nivå

Lowara e-NSC horisontella centrifugalpumpar förenar mycket hög effektivitet med hög flexibilitet vad gäller installation, materialval och temperaturtålighet. Det gör e-NSC till det naturliga valet för vattentransport, värme- och kylsystem, brandskyddssystem och ett stort antal industriella applikationer.

HÖG VERKNINGSGRAD

Nykonstruerad, högeffektiv hydraulik med MEI värden som långt överträffar nivån i ErP 2015 samt IE3-motorer lägger grunden för mycket låga driftskostnader. För ytterligare optimering av driftskostnader kan e-NSC utrustas med en intelligent pumpstyrning, Hydrovar, (upp till 22 kW). I installationer med stor variation på uttag kan regleringen spara upp till 70 % av energikostnaderna jämfört med en pump med fast varvtal.


LÅNG LIVSLÄNGD OCH ENKELT UNDERHÅLL

Robust konstruktion, lagerbockar i olika storlekar och utbytbara slitringar i rostfritt stål garanterar lång livslängd. e-NSC är också enkel att underhålla med lättåtkomliga servicepunkter, vilket ger korta driftsavbrott för planerad service.


EXAKT RÄTT KONFIGURATION

e-NSC är den rätta lösningen för tusentals vätskor. Materialvalen spänner från gjutjärn till syrafast- och duplexstål samt har stor valmöjlighet av mekaniska axeltätningar och motoralternativ.

Axeltätningen har standardiserade inbyggnadsmått i enlighet med EN12756 (DIN 24960) och ISO 3069.

 

e-NSC-serien kan levereras i olika konfigurationer: NSCE, NSCS, NSC, NSCF & NSCC:

NSCE - Flänsmonterad specialmotor med förlängd axel - Ger kompakta byggmått och starka lagringar

 

NSCS - Flänsmonterad standard IEC motor - Ger stor flexibilitet vid behov av motorutbyte

 

NSC - Hydrauldel med fri utgående axel 

 

NSCF - Balkramsmonterad (komplett) med koppling, skydd och fotmonterad standard IEC motor) - Mycket robust konstruktion och maximal livslängd.

 

NSCC - Balkramsmonterad (komplett) med spacer-koppling, skydd och fotmonterad standard IEC motor) - Spacer-kopplingen adderar maximal servicevänlighet och ger möjlighet att vid behov bara kunna demontera lagerbocken utan att då behöva flytta varken pumphus eller elmotor.

Specifikationer

Specifikationer

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Urvalsverktyg för Xylem-produkter.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Brochure

Technical Brochure