It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vattenkraftverk

Produktion av miljövänlig el med vattenkraft 

Mänskligheten har använt vattenkraft under tusentals år för att driva olika maskiner, till exempel sågverk, textilfabriker och spannmålskvarnar. Idag används den mest som en grön, förnybar energikälla för elproduktion. 16 % av den energi som produceras globalt kommer från vattenkraft.

Flygt dränkbara vattenturbiner är konstruerade för små vattenkraftverk där enkel installation och service är extremt viktiga faktorer. De är av semikaplantyp och extremt anpassningsbara så att de kan lätt installeras i nya vattenkraftverk eller i befintliga kraftstationer som äldre fabriker och kvarnar. Eftersom de arbetar under vatten är de osynliga och tysta. De är ur vägen och kräver ingen dyr överbyggnad. Våra turbiner är väldig kompakta och saknar transmissionsaxel, kopplingar och mellanlager. Det innebär att de har hög verkningsgrad och driftsäkerhet.

Det finns en enkel anledning att välja våra turbiner. Genom låga investeringskostnader och lång livslängd betalar sig investeringen i småskaliga kraftverk snabbt.

Produkter Resurser
Produkter
El och Automatik
El och Automatik

Utrustning för styrning, övervakning och kommunikation - för effektivare verksamhetsdrift.

Pumpar
Pumpar

Information, teknisk data och tillämpningar för våra pumptyper.

Resurser

Broschyr om vattenturbiner

Flygt Hydro Turbines Brochure