It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpar

Xylem är världsledande inom energieffektiva, tåliga och tillförlitliga pumpar för flera användningsområden. Vårt breda produktsortiment i kombination med omfattande erfarenhet av olika tillämpningar säkerställer att du får rätt lösning som uppfyller just dina behov.

Flygt-pumpar med N-teknik
Flygt-pumpar med N-teknik

Bevisat den bästa och mest pålitliga lösningen för både torra och dränkbara applikationer

Kanalhjulspumpar
Kanalhjulspumpar

De är avsedda för krävande tillämpningar som kommunala avlopp och industriutsläpp.

Kolumnrörspumpar
Kolumnrörspumpar

Snabba att montera och ta bort vid inspektion och service.

Pumpar för hantering av fasta partiklar
Pumpar för hantering av fasta partiklar

Pumpar med kanalhjul eller öppet pumphjul för vätskor som innehåller fasta föroreningar

Godwin Heidra-serien
Godwin Heidra-serien

Godwin Heidra-pumpar – tillförlitliga hydrauliska dränkbara pumpar.

Borrhålspumpar
Borrhålspumpar

Lowara borrhålspumpar och brunnspumpar. Brett program från 4" till 12"

Pumpar för rent vatten/klar vätska
Pumpar för rent vatten/klar vätska

Högeffektiva centrifugalpumpar med axiellt inlopp för vätskor utan fasta ämnen.

Vertikal & horisontella flerstegspumpar
Vertikal & horisontella flerstegspumpar

Ett brett utbud av flerstegspumpar, vertikala och horisontella, för olika tillämpningar