It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Gravitationsfiltreringsutrustning

Visar 1 – 2 av 2

Leopold

Filterworx-prestandafilter

  • Ett system för gravitationsmediefiltrering som ger effektiv energi- och vattenanvändning
  • Kostnadseffektivt och energieffektivt 
  • Utökad support som...

Leopold

Type XA bottendränering

  • Bästa nedhållningsförmåga – klarar lyftkrafter på upp till 2 bar (30 psi)
  • Låg profil på 21cm (8,25 tum)
  • Kan utformas för väggmatningstillämpningar samt...