Industriemechaniker (m/w/d)

Operations | Herford, Nordrhein-Westfalen, Germany
Arbetsbeskrivning Ansök
Arbetsbeskrivning

  

 

 

Xylem zīləm|

1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben bringt;

2) Ein weltweit führendes Unternehmen der Wassertechnologie.

Die weltweiten Wasserprobleme werden immer größer und stellen uns ständig vor neue Herausforderungen. Bis 2025 werden 1,8 Milliarden Menschen in Ländern oder Regionen mit absoluter Wasserknappheit leben. Wir sind ein globaler Fortune-1000-Wassertechnologieanbieter mit knapp 22.000 Mitarbeitenden und einer Mission: unseren Kunden durch innovative Technologielösungen und unser Fachwissen bei der Lösung von Wasserproblemen zu helfen. Wir sind der weltweit führende Anbieter effizienter, innovativer und nachhaltiger Wassertechnologien, die dafür sorgen, dass unser Wasser optimal genutzt, verwaltet, erhalten und wiederverwendet wird.

Wedeco gehört zur Xylem Gruppe und wurde 1976 in Herford gegründet, um chemiefreie und umweltfreundliche Wasseraufbereitungstechnologien zu entwickeln, einschließlich UV-Licht- und Ozonsysteme. UV-Desinfektionssysteme finden sich in einer Reihe von Anwendungen, einschließlich Wasseraufbereitung und Aquakulturen. Ozon-Desinfektionssysteme finden Anwendung in Trinkwasser, Abwasser, Prozesswasser, Produktpolitur, Bleiche, Ozonolyse/Synthese und Desodorierung.

 

Überblick zur Position:

 

Industriemechaniker (m/w/d)

 

Verantwortlichkeiten:

 

  • Fertigung von mechanischen / elektromechanischen Baugruppen
  • Montage von verfahrenstechnischen Anlagen für die Wasseraufbereitung
  • Erstellen von Prüfprotokollen
  • Durchführung von Druck- / Dichtigkeitsprüfungen
  • Mechanische Bearbeitung von Schaltschränken und Gehäusen
  • Testen von Systemen und Baugruppen
  • Unterstützung bei der Erstellung und Ausarbeitung von Arbeitsanweisungen

 

Qualifikationen:

 

  • Ausbildung zum Mechaniker, Mechatroniker (m/w/d) oder vergleichbar
  • Erste Berufserfahrung im Bereich Anlagenbau wünschenswert
  • EDV-Kenntnisse von Vorteil
  • Eigeninitiative, Teamgeist und selbständiges Arbeiten nach Zeichnungen und Arbeitsanweisungen

 

 

Mit uns gewinnst Du:

 

  • 30 Tage Urlaub
  • 39 Stunden pro Woche in Vollzeit mit flexiblen Arbeitszeiten
  • Flache Hierarchien und eine Kultur der offenen Tür ermöglichen freies Arbeiten
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Eine fachgerechte Einarbeitung sowie regelmäßige Feedbackgespräche helfen bei der Weiterentwicklung
  • Mit internen und externen Trainings qualifizieren wir Dich bestmöglich für Deine Position
  • Arbeiten in einem Team mit KollegInnen aus aller Welt
  • Fahrrad oder E-Bike Leasing
  • Eine Kantine zur Verpflegung vor Ort
  • Kostenfreie Getränke
  • Vielfalt an Möglichkeiten sich auch sozial zu engagieren

 

Für Rückfragen steht Britta Reimann, Corporate Recruiter, gerne unter +49 152 22832510 zur Verfügung.

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

 

Xylem ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Personalentscheidungen werden ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, nationale oder ethnische Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Alter, Behinderung, geschützten Veteranenstatus oder andere gesetzlich geschützte Merkmale getroffen.

 

 

 

Ansök nu
Ansök