Det gick inte att hitta några länkar för det valda landet. Försök igen senare.
Enable high contrast mode
Sanitaire
TurboMAX turboblåsmaskin
Översikt
Specifikationer
Dokumentation och verktyg
Översikt
Översikt
Produktegenskaper
Synkron direktdriven permanentmagnetmotor med hög energieffektivitet, hög hastighet och noggrann hastighetsstyrning
Låg ljudnivå och miljövänlig – inga vibrationer och inget behov av olja tack vare den senaste luftlagertekniken
Enkel plug-and-play-installation - inget behov av extra lyftanordningar, specialfundament eller tidskrävande uppriktningsprocedurer; testad och klar för användning efter lokal anpassning och startprocedurer
Minimalt underhåll – endast filterbyten de 5 första åren i drift
Liten och kompakt blåsmaskin med lättåtkomliga åtkomstpunkter
Inget behov för extra styrning och kontroll av lagerfunktionen eller behov för reservkraft - felsäker teknik och säker hantering vid strömavbrott
15-600 kW
700 – 41 000 m3/h
0,3 – 2,0 bar
Integrerad flödesmätare enligt venturiprincipen +/- 3%.
Integrerade tryck-, temp- och vibrationsmätare.
Analoga/digitala in-/utgångar.
Reglerbar med förinställda styrprogram: Effekt, tid, tryck, flöde, O2, mA-signal mm.
Driftdata: Flöde, tryck (in/ut), effekt, ström, temperatur (in/ut), drifttid, antal start/stopp mm.