It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Visa alla Blåsmaskiner

Treatment Products & Systems Turbo-blåsmaskinen Sanitaire TurboLIGHT

Sanitaire, Blowers
Översikt Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper

Blåsmaskinen är utformad med högkvalitativa, noggrant utvalda komponenter och ger:

  •  Ultimat verkningsgrad
  • Minimalt underhåll
  • Enkelt handhavande 
  • Hög tillförlitlighet 

TurboLIGHT baseras på centrifugalteknik, som eliminerar lågfrekvent pulserande flöde och säkerställer lägre ljudnivåer. Den högvarviga synkrona permanentmagnetmotorn (PMSM) ger hög effektivitet vid varierande belastningar utan eftersläpning och ger inga mekaniska förluster. Pumphjulet är direktkopplat till motoraxeln, vilket leder till 0 % transmissionsförluster. Luftlagret med NTSB (Nano Silver Triple Treatment Bearing) eliminerar vibrationer och ger en livslängd på upp till 15 år under normala driftsvillkor innan översyn av lagret krävs.

Motor 

  • Höghastighets PMSM med klass H-motorisolering 
  • Spänning 380-400 VAC, 50-60 Hz, 3-fas 
  • Skyddsjord (3P + PE) 

Pumphjul 

  • Solitt aluminium Al7075-T6 
  • 5-axlars, CNC-slipat 
  • Eloxerad beläggning

Reglering 

  • Danfoss Drives Vacon®-VFD, frekvensdrift 
  • Mi-Com-styrsystem med sex förprogrammerade 
    driftslägen 
  • Operatörsgränssnitt med fullfärgs 7-tums pekskärm 
  • Kommunikationsalternativ: Modbus RTU, Modbus TCP, 4-20 mA, tillsammans med Profibus DP eller ProfiNET på begäran 

Hölje 

  • Pulverlackerat stål med IP52-klassning 
  • Tillval pulverlackerad utomhusversion i rostfritt stål 304 med IP54-klassning 
  • Kräver inte betongfundament för installation
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Brochures

Technical Brochure

Dokument