It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Bredbandsdiffusorer i rostfritt stål

Översikt Specifikationer Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Idealiska för svåra tillämpningar som sandfång, flödesutjämning, kanalluftning och bassänger som används sporadiskt.

  • En innovativ diffusor, konstruerad för att ge ett jämnt luftflöde och förhindra igensättning

  • Rostfritt stål (304 samt 316) ger en korrosionsbeständig och hållfast struktur

  • Konstruktion med dragluckor och kilkontakter gör att systemet håller längre än billigare alternativ.Konstruktionen med dragluckor och kilkontakter gör att det här systemet i rostfritt stål skyddar längre än billigare alternativ.

 

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Bredbandsdiffusorer i rostfritt stål
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration, Aerobic Digestors
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Bredbandsdiffusorer i rostfritt stål
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
304 SS, 316 SS
Distribution header
304 SS, 316 SS
Wide band diffuser
304 SS, 316 SS
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
Diffuser Properties
Bredbandsdiffusorer i rostfritt stål
Diffuser types (mm)
305 mm and 710mm
Diffuser types (inches)
12" and 24"
Typical operating air flow range per diffuser
10 scfm to 40 scfm (15 Nm3/h to 63 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
1.6 - 2.5% per m submergence (0.5-0.8% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
0.7-2 kg O2 / kWh 1.1-3.5 lb O2 / hph)
Special features
Anti-clog design doesn't allow rags and other debri interfere with diffuser performance
Dokumentation och verktyg