It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Visa alla Finblåsigt luftarsystem

Silver Series II-membranluftare

Översikt Specifikationer Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Idealiska för för luft på-/luft av-tillämpningar som satsvis biologisk rening, aeroba rötkammare och syrefria svängningszoner, samt för kontinuerlig drift
  • Över 22 miljoner diffusorer installerade i kommunala och industriella tillämpningar världen över
  • Högre bibehållen verkningsgrad har bekräftats genom tredjepartstester
  • Avancerad membranperforeringsteknik skapar ett extremt fint, enhetligt bubbelmönster för optimal syreöverföring
  • Litet underhåll och lång livslängd på mer än 10 år

Mångårig beprövad prestanda

Xylems Sanitaire Silver Series II-membranluftare är försedda med ett unikt delat mönster och former på skårorna, vilket fördelar luftbubblorna extremt fint och jämnt för effektiv syreöverföring. De specialblandade high grade EPDM-elastomerföreningarna står emot den nedbrytning som är vanlig hos andra membran och ger mer än 10 års beprövad prestanda.

Lägre energiförbrukning och ökad drifteffektivitet blir möjligt genom den unika membranformen, integrerade O-ringen och toppförslutande gängade stoppringen som eliminerar läckage. En mycket effektiv integrerad backventil gör det enkelt att stänga luftningszonerna för luft på-/luft av-tillämpningar.

De patenterade Sanitaire-rörskarvarna är konstruerade för att klara termisk utvidgning och sammandragning, tryckslag och andra dynamiska påfrestningar, medan rörstöden tillåter obegränsad höjdanpassning för noggrann utjämning av luftargridden. Konstruktionen av skarvarna underlättar installationen och eliminerar risken för installationsfel av entreprenörerna. Rör och andra delar av Silver Series II-systemet är fullt utbytbara med Sanitaire-system med keramiska membran.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Silver Series II-membranluftare
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Silver Series II-membranluftare
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Silver Series II-membranluftare
Diffuser types (mm)
Saddle and Screw-on - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle and Screw-on - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
0.5 scfm to 7 scfm (0.8 Nm3/h to 10 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
6-8% per m submergence (2-2.5% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
2.5-6 kg O2 / kWh (5-12 lb O2 / hph)
Special features
Membrane slit pattern that improves oxygen transfer efficiency
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Proprietary Sanitaire Blend EPDM
Diffuser holder material
uPVC and Polypropelene
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Dokumentation och verktyg