It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Visa alla Finblåsigt luftarsystem

Silver Series II LP-membranluftare

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • 9” EPDM membran med speciellt modifierat hålmönster för att kunna hantera högre luftflöden med lägre tryckförluster

  • Luftflöde per diffusor 1,7 – 17 Nm3/h

  • Integrerad backventil samt o-ring som eliminerar risk för läckage

  • Diffusorer installeras på ett rörsystem, där patenterade Sanitaire-kopplingar är konstruerade för att klara termisk utvidgning, tryckslag och andra dynamiska påfrestningar
  • Rostfria stöd tillåter obegränsad höjdanpassning av hela luftningssystemet för noggrann fördelning av luftflöde.

  • Modulkonstruktion och förmonterade diffusorer underlättar installation till låg kostnad

 

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Silver Series II LP-membranluftare
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Aerobic Digesters, Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Silver Series II LP-membranluftare
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Silver Series II LP-membranluftare
Diffuser types (mm)
Saddle and Screw-on - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle and Screw-on - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
1 scfm to 10 scfm (1.7 Nm3/h to 17 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
4-6.5% per m submergence (1.3-2% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
1.5-4kg O2 / kWh (3-8 lb O2 / hph)
Special features
Membrane slit pattern that is stronger and harder to clog for digester applications
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Proprietary Sanitaire Blend EPDM
Diffuser holder material
uPVC and Polypropelene
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg