It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Keramiska luftare

Översikt Specifikationer Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • 9” keramisk diffusor, idealisk för mycket korrosivt avloppsvatten
  • En särskild tryckgjutningsteknik ger högeffektiv syreöverföring
  • Förväntad livslängd på minst 20 år med litet underhållsbehov
  • Luftflöde per diffusor 0,5 – 4,7 Nm3/h
  • Fullständigt utbytbar mot de övriga membrantyperna i Sanitaire-sortimentet
  • Diffusorer installeras på ett rörsystem, där patenterade Sanitaire-kopplingar är konstruerade för att klara termisk utvidgning, tryckslag och andra dynamiska påfrestningar
  • Rostfria stöd tillåter obegränsad höjdanpassning av hela luftningssystemet för noggrann fördelning av luftflöde.
  • Modulkonstruktion och förmonterade diffusorer underlättar installation till låg kostnad

 

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Keramiska tallriksluftare
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Keramiska tallriksluftare
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Keramiska tallriksluftare
Diffuser types (mm)
Saddle - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
0.3 scfm to 3 scfm (0.5 Nm3/h to 4.7 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
6-7% per m submergence (2-2.5% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
2.5-6 kg O2 / kWh (4-10 lb O2 / hph)
Special features
20+ year expected life
Diffuser membrane material
Sanitaire Ceramic Blend
Diffuser holder material
uPVC
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Dokumentation och verktyg