It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ecocirc XL och XLplus

Översikt Tekniska ritningar Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Avancerad styrning, enkel- & dubbelvariant, gjutjärn och rostfritt stål, gängad och flänsad anslutning
  • Kapacitet: upp till 60 m3/h
  • Tryckhöjd: 4 m till 18 m
  • Ecocirc XLplus - för uppkoppling mot överordnat system
  • Automatisk avluftning, antiblockteknologi och torrkörningsskydd
  • Temperaturintervall -10 °C – +110 °C

Högeffektiv cirkulationspump med våt rotor

Den nya Lowara ecocirc XL och XLplus är cirkulationspumpar med våt rotor som har den senaste tekniken inom hydraulik, motorer och intelligenta styrenheter. ecocirc XL och XLplus har allt du behöver i en stor cirkulationspump med våt rotor och ingenting som du inte behöver. De ändamålsenligt konstruerade och lättinstallerade ecocirc XL och XLplus är konstruerade med tanke på enkelhet och effektivitet.

Se filmen nedan: 

  • Hög verkningsgrad
  • Olika driftlägen anpassade till alla situationer i verkligheten
    • Automatisk proportionerlig tryckstyrning (Δpv)
    • Konstant tryckstyrning (Δpc)
    • Differentialtemperaturstyrning (ΔpT)
    • Manuellt inställd hastighet
    • Nattstoppläge
  • Enkel att installera och starta, ingen avancerad programmering behövs
  • Tydlig display och enkel inställning med touchknappar
  • För varma och kalla medier inklusive varmt kranvatten, jordvärme- och solvärmesystem
    • Modell i rostfritt stål för tappvarmvatten
  • Kommunicerar med Modbus RTU- och BACnet-system (gäller ecocirc XLplus)
  • Kan styras från en bärbar dator, surfplatta eller smarttelefon via WiFi
Teknik

Tekniska ritningar

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Urvalsverktyg för Xylem-produkter.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Brochure

ecocirc_XL_low_en.pdf
Industri och Renvatten A-Ö
Lowara ecocirc XL -Broschyr (sv) 1884.pdf

Technical Brochure

ecocirc XL/XLplus 50/60 Hz (en)