It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Visa alla Vertikal & horisontella flerstegspumpar

e-SV-serien rostfria, vertikala flerstegspumpar

Översikt Specifikationer Tekniska ritningar Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Vertikal flerstegspump i rostfritt stål
  • Kapacitet: upp till 160 m3/h
  • Uppfordringshöjd: upp till 330 m
  • Effekt: 0.37 kW till 55 kW
  • Tryckklass: upp till 40 bar
  • Vätsketemperatur: -30°C till +120°C (samt hög-temp-vers. upp till 180°C)

e-SV vertikal flerstegspump i rostfritt stål

Lowara e-SV vertikala flerstegspump är en mycket tillförlitlig och tekniskt avancerad universalpump. Den kan tillgodose behoven hos många olika användare, och den finns i många olika utföranden. e-SV-serien omfattar modeller i elva serier med nominell kapacitet 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.

Alla pumpar  1,5 kW har IE3 standardmotorer.

 

e-SVE - Smart Pump - med IE5-motor och integrerad varvtalsstyrning

  • Upp till 1,5 kW finns e-SV tillgänglig med vår nya högeffektiva drivsystem "Smart Pump"
  • Drivpaketet består av en IE5-klassad PM-motor och integrerad varvtalsstyrning förprogrammerad för tryckstyrning.
  • Det går inte att hitta en effektivare vertikal flerstegspump på marknaden

 

DESIGNEGENSKAPER:

  • Balanserad mekanisk tätning kan bytas ut utan att pumpen behöver demonteras (för 10-15-22SV>=5,5 kW, 33-46-66-92-125SV)
  • O-ringfästesutformning gör det lätt att demontera den yttre hylsan
  • Flytande utbytbar diffusorslitring för självjustering (PPS-glasfylld technopolymer för att motstå kemiskt korrosiva och mekaniskt aggressiva vätskor samt vätskor med hög temperatur)
  • Reducerat pumphjulsaxialtryck för längre livslängd för standardmotorlager (17 500 h)
  • Mellanliggande bussningslager i hårt material (korrosionsresistent hårdmetall/kiselkarbid) för att förbättra livslängden och förmågan att motstå tunga tillämpningar som pannframledning
  • Alternativ för högtemperaturstätning (max 180 °C) med låg NPSH-konstruktion, högtryckskonstruktion (upp till 40 bar) samt passiverade och elektropolerade versioner finns tillgängliga på begäran.

Andra unika egenskaper hos e-SV

  • Integrerade prestandadiagnostiska enheter som i-Alert™ vibrationsövervakning
  • Dry Run-givare. i-Alert™ och Dry Run-givaren finns som ett tillbehör för alla modeller.
Specifikationer

Specifikationer

General Specification
e-SV
Delivery
up to 160 m³/h
Head
up to 330 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.37 kW up to 55 kW
Maximum operating pressure
40 bar
Temperature of pumped liquid
from -30°C to 120°C (high temperature version up to 180°C available)
Teknik

Tekniska ritningar

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Lägervatten
Under marken Lägervatten
Lägervatten
Dagbrott Lägervatten
Återanvändning av vatten och avloppsvatten
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Återanvändning av vatten och avloppsvatten
Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Xylect

Urvalsverktyg för Xylem-produkter.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Brochures

Technical Brochure

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.