It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ultrascreen-skivfilter

Översikt Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Skivfiltret är validerat enligt California Title 22 med belastning upp till 16 gpm/ft2, och har därmed branschens högsta flödesmärkvärde för skivfilter
  • Klarar enkelt toppar av totalt suspenderat material på 150 mg/l utan att sättas igen, jämfört med 50 till 70 mg/l hos andra skivfiltersystem
  • Unik backspolning under drift minskar antalet enheter som behövs och jämnar ut flödet till desinficeringsenheterna, vilket ökar desinficeringens verkningsgrad
  • Kompakt och moduluppbyggd ”plug-and-play”-konstruktion som ger en snabb start och lägre konstruktionskostnader
  • Lägsta driftkostnaderna i sin klass med filtersektioner med hållbara nät i rostfritt stål
  • Konstruktionen med ovanjordsinstallation gör dem enkla att underhålla, sektioner med nätskivor gör dem enkla att rengöra och byta ut, och du kan lätt komma åt dem utan specialverktyg

Överlägsen prestanda för tertiär behandling och tillämpningar för återanvändning

​Xylem Leopold® Ultrascreen®-skivfiltret tillför styrkan och hållbarheten hos rostfritt stål till tertiär behandling och tillämpningar för återanvändning. Skivfiltret är validerat enligt California Title 22 för återanvändning med belastning upp till 16 gpm/ft2 och har den högsta certifierade belastningen av alla skivfilter, med upp till 2,5 gånger flödeshastigheten hos andra system. Ultrascreen-skivfiltret klarar dessutom högre belastning av fasta ämnen än andra skivfilter, upp till 150 mg/l utan igensättning, jämfört med 50–70 mg/l för tygskivfilter. Det har bevisad förmåga att uppfylla kraven i Title 22 på mindre än 2 NTU vid behandling av inflödande grumlighet på upp till 20 NTU.

Nyckeln är den unika utformningen som leder flödet mellan två roterande stålnätskivor. Skivornas ständiga rotation för de fasta ämnena i kontakt med skärmarna i skarp vinkel, så att de kan fånga partiklar som till och med är mindre än nätstorleken. Enheten backspolas medan den är i drift och visar upp en fräsch filtersida mot inflödet, samtidigt som flödet framåt utjämnas till desinficering nedströms. Ultrascreen-skivfiltret förbättrar alla slags desinficering, minskar klorbehovet och ökar UV-transmissiviteten.

Ultrascreen-skivfiltrens många justerbara funktioner gör att du kan anpassa dem efter förändrade förutsättningar genom att justera rotationshastigheten, tiden för spolcyklerna och inflödesnivåerna i matningszonerna för att optimera driften och spara energi. Den mycket effektiva backspolningen kräver endast 0,5–2 % av det framåtriktade flödet, vilket minskar pumpkostnaderna och tillför minimal belastning. I kombination med det höga flödet och lastkapaciteten för fasta ämnen, eliminerar Ultrascreen-skivfiltret alla bekymmer med toppflöden eller temporära problem med klarningen. Det ser till att du håller driften igång och uppfyller alla krav.

Enkel att använda och sköta, med de lägsta livscykelkostnaderna i klassen

Ultrascreen-skivfiltret är kompakt och modulärt, med ”plug n play”-funktion som minskar konstruktionens avtryck och ger snabb och enkel start. Den stora hydrauliska lastkapaciteten och funktionen för backspolning under drift (inget behov av att använda ytterligare enheter för flödet under backspolning) innebär att Ultrascreen-skivfiltret kräver färre enheter för att behandla flödena, vilket minskar konstruktionskostnaderna. Den kompakta konstruktionen och det mindre antalet enheter som krävs gör den också perfekt för att lägga till i befintliga anläggningar som står inför hårdare utsläppskrav.

Konstruktionen ovan mark ger enkel och trygg åtkomst. Det krävs endast enkla handverktyg och alla komponenter är enkla att komma åt. Nätskivorna i rostfritt stål är uppdelade i åtta lätta sektioner som är enkla att ta bort för kemisk rengöring eller byte. Tack vare hållbarheten hos det rostfria stålet och att det finns färre skivor att sköta, kräver Ultrascreen-skivfiltret mycket lite tid av operatören som därmed får tid över för andra uppgifter.

Nätskivorna är konstruerade i tåligt rostfritt stål och varar i tio år, vilket är dubbelt så lång tid som skivor av tygmaterial. Viktiga komponenter som axellager och drivkedjor ligger utanför behandlingsbassängen, vilket håller dem utanför processvattnet och utökar deras livslängd. Ultrascreen-skivfilter ger ett lättskött och rent utseende som varar flera år längre än jämförbara system.

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Vattentillförsel
Boskap och fågel Vattentillförsel
Filtrering
Återanvändning > Tertiär behandling Filtrering
Dokumentation och verktyg

Dokument