It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Type XA bottendränering

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Bästa nedhållningsförmåga – klarar lyftkrafter på upp till 2 bar (30 psi)
  • Låg profil på 21cm (8,25 tum)
  • Kan utformas för väggmatningstillämpningar samt för vattenränna i mitten, framtill eller Leopold Flat Bottom Flume®
  • Överlägsen luft- och vattenfördelning för effektiv backspolning ger längre filterkörningstider och lägre driftkostnader
  • Handtag för snabb och enkel installation, snäpp samman för snabb installation

Överlägsen nedhållningsprestanda

Bottendräneringar samlar in filtrerat vatten under filterkörningar och fördelar luft och vatten under backspolningscykeln. Att tillhandahålla renare filter innebär längre filterkörningar och högre vatteneffektivitet, mer produktvatten och mindre avfall. Detta sänker driftkostnaderna per liter filtrerat vatten. Alla Leopold-bottendräneringar ger den överlägsna prestanda som har gjort Leopold-bottendräneringarna till branschledare.

Leopold Type XA-bottendräneringen ger dig oöverträffad flexibilitet och snabbare, mer prisvärd konstruktion, allt med en bottendränering med låg profil. Längre sidor i kombination med alla alternativ för standardutformning av vattenrännor ger dig mer flexibilitet än för någon annan bottendränering med låg profil.

Typ XA-bottendräneringen bibehåller sin överlägsna luft- och vattenfördelning med nya patenterade invändiga räfflor och dubbla kanaler för vattenåtervinning. Dessutom ger den överlägen nedhållningsprestanda utan behov av dyra mekaniska ankare. Nyckeln är Xylems patentsökta injekteringsficka, som fylls med injekteringsbruk under installationen och ser till att Typ XA-bottendräneringen inte lyfter från filterbotten ens om det interna drifttrycket uppgår till 2 bar.

Den innovativa utformningen med dubbla parallella sidor och vattenåtervinningskanaler, som båda utvecklats av Leopold, ger en jämn fördelning med mindre än +/-5 % feldistribution och eliminerar döda zoner.

Inställningsmöjligheterna för luftflödet ger större kontroll och sparar energi och vatten. Hastigheten för luftrengöringen kan ställas in från 0,6–1,5 m/min, vilket möjliggör pulsrengöring under samtidig backspolning med luft/vatten med olika mediakonfigurationer. Luftrengöring ger större skjuvkrafter och renare media, och ger upphov till mindre avloppsvatten.

Snabb och enkel att installera

Särskilt utformade funktioner för enkel konstruktion eller eftermontering utan att kompromissa med kvaliteten, tillförlitligheten eller prestandan. Handtag som går att snäppa fast och ta bort gör att två arbetare enkelt kan manövrera blocken på plats. Blocken fästs samman med krage och instickmuff, vilket underlättar installationen.

Grout-Tite®-bryggan förhindrar dessutom att injekteringsbruk kommer in i vattenrännan, så ingen dyr rengöring behövs.

Type XA-bottendräneringen kan beställas med Leopold I.M.S.®-mediebehållarna 1000 eller 200 som kan fabriksinstalleras på Type XA-bottendräneringen för att spara tid vid installationen. I.M.S-mediabehållarna ersätter upp till 36 cm grus, vilket möjliggör samma mediadjup på mindre vertikalt utrymme och längre backspolning av luft/vatten.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Type XA bottendränering
Applications
Potable Water, Wastewater, Desalination Pretreatment
Underdrain type
Dual parallel lateral
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
NSF 60
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
Media retainer compatibility
Gravel, I.M.S 200 media retainer, I.M.S 1000 media retainer
System Components
Type XA bottendränering
Nominal dimensions
48" long x 11" wide x 8.25" high (1.2 m long x 0.28 m wide x 0.2 m high)
System components material
High Density Polyethylene (HDPE)
Weight
23.5 pounds (10.7 kilograms) approximate
Air flow range
2 - 6 scfm/sf (40 -110 m/hr)
Water flow
Up to 30 gpm/sf (75 m/hr)
Maximum lateral length
End feed 32 feet (9.75 m), Center feed 64 feet (19.5 m)
Water mal-distribution
Less than +/- 5%
Level tolerance
+/- 1/4" (6 mm)
Orifice spacing
2" (50 mm)
Orifice recessed for gravel
Yes, to reduce gravel plugging
Secondary baffles
Yes
Water recovery channel
Yes, two
Underdrain block connection
Bell and Spigot
Uplift pressure
30 psi (2.0 bar)
Technical Details
Type XA bottendränering
Weight (lbs./sq. ft)
Approximatly 6.3
Weight (kg/m2)
30.7
Standard block dimensions (in / ft)
11" wide x 6" high x up to 38' long
Standard block dimensions (cm / m)
27cm wide x 15.2cm high x up to 11.58m long
Installed structural capacity (kg/m2)
7000 (Minimum evenly distributed load)
Burst strength (psi)
125
Burst strength (KPa)
861
Lateral Length
Type XA bottendränering
Height (inches)
12
Height (cm)
30
Center flume (feet)
96
Center flume (meters)
29
Front flume (feet)
48
Front flume (meters)
15
Wall feed/H flume (feet)
48
Wall feed/H flume (meters)
15
Leopold flat bottom (feet)
48
Leopold flat bottom (meters)
15
Blower Casing
Type XA bottendränering
Material
Extruded High Impact Rigid PVC
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Filtrering
Återanvändning > Tertiär behandling Filtrering
Filtrering av medier
Drickbart vatten/dricksvatten > Filtrering Filtrering av medier
Dokumentation och verktyg