It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Visa alla Flygt 5000-serien

Flygt 5000-serien Flygt H 5100

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Enkla att transportera
  • Med pilformad pumphjulskonstruktion för att uppnå ett homogent flöde
  • Hard-Iron-slitdelar
  • SSlurry-tätningssystem.
  • IIntern kylning som tillval
  • Agitatorer som tillval

Problemlösarna från Flygt

Slurrysumpar kan vara problematiska. Pumparna slits hårt och snabbt. De behöver service mellan underhållstillfällena. Dessutom fylls sumpen med avlagringar.

Cantilever-pumparklarar ofta inte jobbet. Vi vet, eftersom det är då kunden ringer till Xylem: En installerad slurrypump kan ha svårt att klara jobbet. 

Med ett brett urval pumpar och ett flexibelt modulärt system kan du hitta exakt rätt Flygt-pump för alla tillämpningsområden. 

De bara går

Slurrypumpen Flygt H 5100 är annorlunda. Med ett planerat underhållsschema kan den här Flygt-pumpen arbeta med den mest grova och tunga slurry och hålla sumpen fri från fasta föremål.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
 
 
Not Applicable
211
251
300
211
251
300
Rating [hp] (kW) 60 Hz
12-20 (9-15)
25-34 (19-25)
35-60 (26-45)
Rated current [A] 60 Hz
21-26
31-40
52-80
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
474 (215)
611 (277)
1290 (585)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
39" (978)
44" (1124)
51" (1296)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
22" (547)
22" (547)
23" (595)
Discharge Ø [in] 60 Hz
4"
4"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1 3/16" (30)
1 3/16" (30)
1 3/16" (30)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Agitator 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Ex version 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Internal/External cooling 60 Hz
Yes/Yes
Yes/Yes
Yes/Yes
Rating [kW] 50 Hz
7,5-13,5
15-22
22-45
Rated current [A] 50 Hz
9,4-28
17-41
25-82
Weight [kg] 50 Hz
215
277
585
Max. height [mm] 50 Hz
978
1124
1296
Max. width [mm] 50 Hz
547
547
595
Discharge Ø [in] 50 Hz
4"
4"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
30
30
30
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Agitator 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Ex version 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Internal/External cooling 50 Hz
Yes/Yes
Yes/Yes
Yes/Yes
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Dokumentation och verktyg

Brochures

Dokument