It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 2700-serien Flygt DS 2730

Översikt Tillbehör Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Alla delar är i rostfritt stål 316
  • Nitrilgummi på slitdelar
  • Kan hantera pH-variationer mellan 2 och 10
  • Modulkonstruktion

Optimerad för extrema miljöer och oförutsägbara pH-variationer

Flygt DS 2730 är en elektrisk dränkbar och korrosionsbeständig slampump, byggd för att klara de svåraste arbetsplatser med frätande och/eller slitande vätskor i bland annat gruvor, industrier och kommunala tillämpningar. 

Slampumparna i Flygt 2700-serien hanterar flöden på över 50 l/s (1 800 gal/m), uppfordringshöjder på 65 m och fasta föremål med en diameter på upp till 80 mm. Dessa bärbara dräneringspumpar med märkeffekt på 3 till 13 hk (2–8 kW) är tillverkade i SS316 och klarar extrema miljöer och oförutsägbara pH-variationer.

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

QD rör och kopplingar

  • Varmdoppat galvaniserat stål med hög draghållfasthet
  • Snabbkopplingssystem (QD)
  • Adaptrar finns tillgängliga för 2-tums till 12-tums rör och fästen

HDPE-rörledningar

  • Stark, hållbar, flexibel och lätt
  • Höga prestanda och förväntad lång livslängd
  • Väderbeständig

Originalreservdelar

Flygt-grundreparationssatser

  • Alla delar som behövs för att renovera en pumpdrivenhet från Flygt
  • Minimerar förseningar som beror på att delar saknas
  • Lägre pris jämfört med att köpa enskilda delar
  • Lagras på Xylems distributionscenter för direkt och snabb leverans
  • Enklare hantering och administration

Flygt-slitdelssatser

  • Minimera risken för driftstopp
  • Enkel åtkomst till alla viktiga delar för de allra vanligaste reparationerna av Flygt-avvattningspumpar 
  • Lägre kostnad än om du köper enskilda reservdelar 
  • Förenklad reservdelshantering 
  • Förenklad kombination av satser för omfattande reparationer
  • Innehåller endast slitstarka Flygt-originaldelar för långvariga prestanda
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dränering
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Dränering
Dränering
Dagbrott Dränering
Dränering
Under marken Dränering
Översvämning
Allmänna industriella tillämpningar Översvämning
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning

Relaterade produkter och tjänster