It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt BIBO 2800-serien Flygt BIBO 2870

Översikt Specifikationer Tillbehör Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper

• Klassisk BIBO-konstruktion ger förbättrad prestanda
• Överlägsen slitstark hydrauldel med Dura-Spin™-system
• Plug-in-tätning som är enkel att montera och utföra service på
• Kopplingsplint avtätad med snabbkopplingar
• Pumphjulshylsa med Smart System för snabb justering av pumphjulet

Den klassiska BIBO-konstruktionen maximerar drifttiden med överlägen slitstyrka

Med mer än 60 års erfarenhet av att konstruera dräneringspumpar för några av de mest krävande platserna världen runt, är Flygt BIBO 2800-pumpserien tillverkad för att klara de svåraste förhållanden.

Pumparna i Flygt BIBO 2870-serien har en konstruktion som är unik på marknaden. Den hydrauldelens konstruktion gör den flera gånger mer slitstark än vanliga dräneringspumpar. Vår beprövade expertis inom hydraulik har lett till det vi kallar för Dura-Spin™-systemet. Det unika slutna pumphjulet och suglocket med Dura-Spin™-spår samverkar för att föra bort slitande partiklar från pumphjulshalsen. Den exklusiva konstruktionen är bara ännu en anledning till att pumparna i Flygt BIBO 2800-serien levererar ... dag efter dag. 

När vi talar om den klassiska BIBO-konstruktionen talar vi om funktioner som ger pumpen tillförlitlig prestanda. Den breda basen och utloppet på sidan av kylkåpan gör att pumpen står stadigt. Ovansidan ger enkel åtkomst till kopplingsplinten och handtaget som säkrar pumpen när den är upphängd.

Minska servicekostnaderna

Du ställer höga krav på dina dräneringspumpar och avvattningssystem. Du vill lägga så lite tid som möjligt på service av pumparna.

Men när det behövs service har vi förenklat processen så att du kan komma igång med driften igen så fort som möjligt. Flygt BIBO 2870-pumpen innehåller flera smarta funktioner som underlättar servicen, till exempel en Plug-in-tätning som standard.

Specifikationer

Specifikationer

 
 
50 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [kW] 50 Hz
18
18
Voltage [V/phase] 50 Hz
400, 3~
400, 3~
Rated current [A] 50 Hz
32
32
Weight [kg] 50 Hz
154
154
Max. height [mm] 50 Hz
991
991
Max. width [mm] 50 Hz
637
637
Discharge Ø [in] 50 Hz
6"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
12
12
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
 
 
60 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [hp] (kW) 60 Hz
27(20)
27(20)
Voltage [V/phase] 60 Hz
460/575, 3~
460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz
31/25
31/25
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
340 (154)
340 (154)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
39 (991)
39 (991)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
25 (637)
25 (637)
Discharge Ø [in] 60 Hz
6"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1/2 (12)
1/2 (12)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

QD rör och kopplingar

  • Varmdoppat galvaniserat stål med hög draghållfasthet
  • Snabbkopplingssystem (QD)
  • Adaptrar finns tillgängliga för 2-tums till 12-tums rör och fästen

Flytmoduler och stativ

  • Lätt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella stålpontoner
  • Används för en lång rad tillämpningar inom gruvor, stenbrott, byggarbetsplatser, avlopp och industrianläggningar
  • Tillgängligt för nästan alla Flygt-pumpmodeller

Tandemkopplingar

  • Ansluter två eller flera pumpar i serie för användning med extra hög tryckhöjd
  • Tillgänglig för pumpar av BS-version i Flygt 2000- eller 2600-serien
  • Möjlighet för slang- och röranslutningar

HDPE-rörledningar

  • Stark, hållbar, flexibel och lätt
  • Höga prestanda och förväntad lång livslängd
  • Väderbeständig

Originalreservdelar

Flygt-grundreparationssatser

  • Alla delar som behövs för att renovera en pumpdrivenhet från Flygt
  • Minimerar förseningar som beror på att delar saknas
  • Lägre pris jämfört med att köpa enskilda delar
  • Lagras på Xylems distributionscenter för direkt och snabb leverans
  • Enklare hantering och administration

Flygt-slitdelssatser

  • Minimera risken för driftstopp
  • Enkel åtkomst till alla viktiga delar för de allra vanligaste reparationerna av Flygt-avvattningspumpar 
  • Lägre kostnad än om du köper enskilda reservdelar 
  • Förenklad reservdelshantering 
  • Förenklad kombination av satser för omfattande reparationer
  • Innehåller endast slitstarka Flygt-originaldelar för långvariga prestanda

Active Seal-teknik

  • Patenterad konstruktion
  • Noll läckage
  • Färre avbrott
  • Lägre underhållskostnader
  • Ökad livslängd för utrustningen

Plug-in-tätning

  • En enda enhet med inre och yttre tätningar
  • Enastående läckageskydd
  • Massiv tätningsring
  • Hållbara och motståndskraftiga material
  • Snabb och enkel installation
  • Integrerad kylpump
  • Active Seal™ på utvalda varianter

Flygt-statorer

  • Optimala motorprestanda och utökad livslängd för motorn
  • Ökad verkningsgrad för pump och omrörare
  • Säkerheten i fokus
  • Optimerad värmeöverföring och tolerans mot höga drifttemperaturer
  • Minimerad risk för kortslutningar
  • Tillförlitlig drift med variabel frekvens (VFD)
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dränering
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Dränering
Dränering
Dagbrott Dränering
Dränering
Under marken Dränering
Nöddränering av översvämningsvatten
Arbetsplatstillämpningar Nöddränering av översvämningsvatten
Översvämning
Allmänna industriella tillämpningar Översvämning
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Specification

Flygt BIBO 2870 -Produktblad (sv) 1725.pdf

Relaterade produkter och tjänster