It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 2600-serien Flygt 2620

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Överlägsen slitstark hydraulik med Dura-Spin™-system
  • Plug-in-tätning som är enkel att sätta dit och utföra service på
  • Vattentätt terminalkort minskar risken för följdskador
  • Pumphjulshylsa med Smart System för snabb justering av pumphjulet

Minimera avbrotten tack vare överlägsen slitstyrka

Flygt 2620-pumpen är konstruerad för att vara tillförlitlig, med innovationer som minskar slitaget på pumphjulet och tätningen. Med Flygt får du en pump som bara fortsätter att pumpa, även under de svåraste förhållanden.

Den hydrauliska konstruktionen av pumparna i Flygt 2600-serien gör dem flera gånger mer slitstarka jämfört med vanliga dräneringspumpar. Vår beprövade expertis inom hydraulik har lett till det vi kallar för Dura-Spin™-systemet. Det unika slutna pumphjulet och suglocket med Dura-Spin™-spår samverkar för att föra bort slitande partiklar från pumphjulshalsen. Den exklusiva konstruktionen är bara ännu en anledning till att pumparna i Flygt 2600-serien levererar ... dag efter dag.

Det exklusiva Spin-Out™-systemet gör Flygt 2600-serien unik på marknaden. Tillförlitligheten har aldrig varit större för en dränkbar pump eftersom tätningssystemet minskar mängden slitande ämnen i tätningsutrymmet. 

Minska servicekostnaderna

Du ställer höga krav på dina pumpar och avvattningssystem. Du vill lägga så lite tid som möjligt på service av pumparna.

Men när det väl behövs service har vi förenklat processen. Flygt 2620-pumpen innehåller flera smarta funktioner som underlättar servicen. Pumhjulshylsan är till exempel konstruerad för att spara tid när du behöver justera/trimma pumphjulet. En Plug-in-tätning är också standard på Flygt 2620-pumpen. Pumparna i Flygt 2600-serien är utformade för att vara lättanvända och hållbara. 

När du kan utföra service på en pump i serien, kan du göra det på alla.

Specifikationer

Specifikationer

 
 
50 Hz
K233 MT
K234 MT
B226 MT
K235 MT
K236 MT
B228 MT
Rating [kW] 50 Hz
1,5
2,2
2,2
Voltage [V/phase] 50 Hz
220–240, 1~
220–550, 3~
220–550, 3~
Rated current [A] 50 Hz
8,7–8,3
8,1–3,9
8,1–3,9
Weight [kg] 50 Hz
32
32
32
Max. height [mm] 50 Hz
620
620
620
Max. width [mm] 50 Hz
240
240
240
Discharge Ø [in] 50 Hz
3"
3"
3"
Strainer hole [mm] 50 Hz
9
9
9
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
Yes
 
 
60 Hz
K233 MT
K234 MT
B226 MT
K235 MT
K236 MT
B228 MT
Rating [hp] (kW) 60 Hz
2.4 (1.8)
3.5 (2.6)
3.5 (2.6)
Voltage [V/phase] 60 Hz
230V, 1~
460/575, 3~
460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz
9.9
4.7/3.5
4.7/3.5
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
70.5 (32)
70.5 (32)
70.5 (32)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
24 (620)
24 (620)
24 (620)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
9.4 (240)
9.4 (240)
9.4 (240)
Discharge Ø [in] 60 Hz
3"
3"
3"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
0.35 (9)
0.35 (9)
0.35 (9)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dränering
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Dränering
Dränering
Dagbrott Dränering
Dränering
Under marken Dränering
Nöddränering av översvämningsvatten
Arbetsplatstillämpningar Nöddränering av översvämningsvatten
Översvämning
Allmänna industriella tillämpningar Översvämning
Nöddränering av översvämningsvatten
Dagvatten och översvämningar Nöddränering av översvämningsvatten
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Specification