It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 2000-serien Flygt 2400

Översikt Tillbehör Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper

• Explosionssäkra versioner finns tillgängliga
• Tillval med 2 steg och högt tryck
• Nedsänkning till 50 m
• Gjutjärn

Årtionden av beprövad tillförlitlighet

Flygt 2400-pumparna har funnits i årtionden och bygger vidare på 2201-pumparnas tradition av tillförlitliga och mångsidiga pumpar. Med sin optimerade geometri och material som ger utmärkt slitstyrka, klarar den tåliga konstruktionen nästan allt som våra mest krävande användare kan utsätta den för.

Mångsidiga tillämpningar

2-stegspumpen 2400 HT når högre tryck än någon annan pump i 2000-serien, men har samtidigt imponerande förmåga att hantera fasta ämnen. Detta gör pumpen perfekt för många gruvdräneringstillämpningar, men 2400 MT-pumpen med medelhögt tryck är också en riktigt mångsidig problemlösare när det gäller avvattning.

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

QD rör och kopplingar

  • Varmdoppat galvaniserat stål med hög draghållfasthet
  • Snabbkopplingssystem (QD)
  • Adaptrar finns tillgängliga för 2-tums till 12-tums rör och fästen

Flytmoduler och stativ

  • Lätt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella stålpontoner
  • Används för en lång rad tillämpningar inom gruvor, stenbrott, byggarbetsplatser, avlopp och industrianläggningar
  • Tillgängligt för nästan alla Flygt-pumpmodeller

Originalreservdelar

Flygt-grundreparationssatser

  • Alla delar som behövs för att renovera en pumpdrivenhet från Flygt
  • Minimerar förseningar som beror på att delar saknas
  • Lägre pris jämfört med att köpa enskilda delar
  • Lagras på Xylems distributionscenter för direkt och snabb leverans
  • Enklare hantering och administration

Flygt-slitdelssatser

  • Minimera risken för driftstopp
  • Enkel åtkomst till alla viktiga delar för de allra vanligaste reparationerna av Flygt-avvattningspumpar 
  • Lägre kostnad än om du köper enskilda reservdelar 
  • Förenklad reservdelshantering 
  • Förenklad kombination av satser för omfattande reparationer
  • Innehåller endast slitstarka Flygt-originaldelar för långvariga prestanda

Flygt-statorer

  • Optimala motorprestanda och utökad livslängd för motorn
  • Ökad verkningsgrad för pump och omrörare
  • Säkerheten i fokus
  • Optimerad värmeöverföring och tolerans mot höga drifttemperaturer
  • Minimerad risk för kortslutningar
  • Tillförlitlig drift med variabel frekvens (VFD)
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Översvämning
Allmänna industriella tillämpningar Översvämning
Dränering
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Dränering
Dränering
Under marken Dränering
Dränering
Dagbrott Dränering
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Nöddränering av översvämningsvatten
Arbetsplatstillämpningar Nöddränering av översvämningsvatten
Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Dokument