It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

4410 långsamtgående omrörare

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Axeleffektområde på 0,9–2,6 kW och dragkraftsområde på 200–2 300 N
  • Energibesparande propellerdiameter på 1,4–2,5 m (55–98 tum)
  • Pålitlig klass H-motor
  • Tillförlitliga axeltätningar
  • Gejdrörssystem för alla tankar
  • Säker, smidig lyftutrustning

Konstruerad för hög tillförlitlighet

Flygt-omrörare med hög verkningsgrad och låg hastighet har flera komponenter som bidrar till pålitlig funktion och låga energikostnader inklusive energisparande propellrar, pålitliga klass H-motorer samt tillförlitliga axeltätningar.

Xylems unika Flygt-propellerutförande maximerar storleken på den levererade dragkraften samtidigt som energiförbrukningen minimeras. Flygt’s unika självrensade bakåtsvepta bananbladspropeller med stor diameter är formgiven för att uppnå bästa hydrauliska prestanda i material med hög hållfasthet och för att skapa en igensättningsfri och varaktig drift.

Xylem's Flygt asynkron-induktionsmotor är tillverkad för lång hållbarhet och pålitlighet. Statorlindningarna är droppimpregnerade i harts och har en märkeffekt på klass H 180 grader C (355 grader F), vilket ger ett mycket gott skydd mot överhettning samt ger en lång livslängd.

Flygts mekaniska axeltätningar är en väsentlig komponent för pålitlig drift och har en unik utformning bestående av en mellanliggande spärrvätska. Flygts specialtillverkade tätningar är gjorda av korrosionsbeständig volframkarbid (WCCR) vilket bidrar till en mycket god mekanisk hållfasthet och goda glidegenskaper. Detta resulterar i avsevärt mindre slitage mellan tätningsytorna. Det minskar även risken för läckage och förlänger tätningens livslängd.

Pålitlig och enkel att installera

Flygt-utrustningen är styv nog att klara vikten och reaktionskrafterna från omröraren under hela sin livslängd. Den är inte bara robust, utan också enkel att använda.

De långsamtgående Flygt-omrörarna installeras på 4-kants gejdrör på lämpligt djup för att optimera omrörningen. Dessutom kan de stå emot utmattning från de starkt fluktuerande krafterna i tanken. Gejdrören används tillsammans med Flygt-lyftutrustningen och ger enkel åtkomst vid inspektion och service.

Att höja och sänka de långsamtgående Flygt-omrörarna med Flygt-lyftutrustningen går både enkelt, smidigt och säkert. Den CE-godkända lyftgalgen monteras i ett fäste som är ledbart i alla riktningar. För att minska investeringskostnaden kan en lyftgalge användas för flera omrörare.

Långsamtgående Flygt-omrörare passar perfekt för installation i:

  • Behandling av aktiverat slam – vanlig behandling, ringkanal, sekvenserande batchreaktor
  • Vattenreservoarer
  • Skydd mot is
  • Syresättning i sjöar och hamnar
  • Generationstankar för biogas
Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
General Information
50 Hz kW
60 Hz kW
Shaft power (Hz, kW)
0.9-2.3
1.1-2.6
Thrust range Hz,N
200-2100
300-2300
Propeller diameter (m)
1.4-2.5
1.4-2.5
Propeller diameter (in)
55-98
55-98
Propeller speed range (rpm)
17-45
20-47
Mixer rated motor power (kW)
1.5-3.5
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Dokument