Avala Tower
Belgrade, Serbia
Применение: Коммерческие здания и ЖКХ
В 1999 г. один из главных символов Сербии – телевизионная башня на горе Авале – был разрушен натовскими бомбами. Двенадцатью годами позже в знак восстановления страны и народного единства на вершине холма, на том же месте была торжественно открыта новая Авалская башня, которая сохранила характерную форму своей предшественницы: её поперечное сечение представляет собой равносторонний треугольник.
Новая башня, как и предыдущая, будет использоваться для телевещания, но в техническом смысле значительно улучшена. На высоте 124 м расположен ресторан, откуда открываются великолепные панорамные виды, а двумя метрами выше – смотровая площадка. Общая высота башни составляет 204,5 м, и сегодня она опять самое высокое сооружение на Балканах.
Бустерные насосные установки Lowara обеспечивают необходимое водоснабжение.
В Авалской башне располагаются различные учреждения и заведения, в том числе ресторан, и поэтому она постоянно нуждается в значительном количестве воды, как для повседневных хозяйственных нужд, так и для системы пожаротушения. Для удовлетворения данной потребности представитель Xylem в Сербии, компания BINEMIKOM, предложил разные решения.
В нижней бетонной части башни установлена бустерная насосная установка, которая состоит из двух многоступенчатых насосов Lowara серии SV и в состоянии обеспечить для общих нужд подачу до 120 м3 воды в час при напоре до 330 м.
Задачей второй установки, составленной также из двух насосов серии SV, является снабжение водой, с одной стороны, высшей стальной части башни, в которой расположены ресторан и технические помещения, а с другой – водяной системы пожаротушения.
Наконец, третья бустерно-насосная установка, состоящая из двух насосов серии FHE (Серия насосов FH заменена обновлённой серией e—NSC), подает воду к гидрантам для наружного пожаротушения. Чугунные горизонтальные центробежные насосы FHE гарантируют производительность до 700 м3/ч и напор до 100 м.
Потребность башни в воде удовлетворена полностью.
Три бустерные насосные установки Lowara, собранные на заводе BINEMIKOM и оснащённые соответствующими частотными преобразователями, в состоянии полностью удовлетворить потребность в воде для бытовых нужд и противопожарной системы. Авалская башня со своей великолепной наружной подсветкой снизу вверх была введена в эксплуатацию в апреле 2010 г. и сможет продолжать оставаться предметом гордости для будущих поколений.