Lomonosov Moscow State University Library
Moscow, Russia
Библиотека Московского Государственного Университета им. Ломоносова
это огромный комплекс площадью 55,000 кв. м, принимающий более 36,000студентов и 7,000 аспирантов. Новый комплекс зданий был построен в 2004, в год 250-летия университета, и в нём разместились хранилища важных исторических работ и современные издания.
Безусловными являются жёсткие требования, предъявляемые к температуре и влажности воздуха в здании, каковые необходимо соблюдать для обеспечения качества воздуха в помещениях с таким большим количеством студентов и персонала.
Комплексное решение HVAC
Насосы Xylem обеспечивают работу всех систем HVAC в библиотеке, подавая воду в системы отопления, вентиляции и ГВС. Несколько типоразмеров насосов серий FC (Серия насосов FC заменена обновлённой серией e—LNE) и SV были поставлены Российским дистрибьютором Xylem, компанией «Водная Техника», Москва. Насосы были выбраны с учётом обеспечения всех рабочих режимов, которые сильно меняются при колебаниях температуры и влажности, и надёжной работы в постоянном режиме. По словам заказчика: “Основные особенности насосов этих серий это доказанные надёжность и эффективность в совокупности с конкурентной ценой”.
Серия FC это идеальный выбор для циркуляционных систем с горячей или холодной водой, и насосы этой серии установлены в системах вентиляции и отопления библиотеки. В системе отопления установлены два чугунных центробежных насоса FCS типа ин-лайн, а в системе вентиляции установлены два моноблочных насоса серии FCE. Насосы серии FC имеют максимальную подачу в 190 куб.м/ч и максимальный напор 90 м, и имеют рабочие колеса из нержавеющей стали AISI316L.
Пара насосов серии SV подаёт горячую питьевую воду, ещё одна пара таких насосов подпитывает систему отопления. Насосы этой серии имеют подачу 120 куб.м/ч и напор до 330 м, и часто находят применение, например, в системах подачи и очистки воды в бассейнах и при перекачивании агрессивных жидкостей.
Сложная современная система обеспечивает постоянную работу библиотеки благодаря надёжности насосов Xylem, и является доказательством способностей и знаний сотрудников компании «Водная Техника». Эти насосы помогут существованию архива библиотеки как инструмента обучения и в течение следующих 250 лет.