Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Перекачивание грязи

Поскольку водоочистные установки становятся все больше и сложнее, развиваются также и требования к обработке больших объемов шлама, которая является дорогой и сложной операцией. Xylem обладает проверенным опытом и насосами для обеспечения надежных и эффективных решений для обработки шлама.

Насосы Xylem для обработки шлама включают следующие:

  • A full range of dry mounted and submersible non-clogging centrifugal pumps for use in sludge transport for up to 8% solids
  • Progressive cavity pumps for handling thick sludges with up to 45% dry solids
Продукты Бренды
Продукты
Аксессуары
Аксессуары

Аксессуары для эффективной и безаварийной работы

Насосы
Насосы

Информация, советы по применению и технические данные для всех типов насосов.

Оборудование для управления и контроля
Оборудование для управления и контроля

Данное оборудование позволяет обеспечить комплексное постоянное управление и контроль.

Бренды
Flygt
Flygt

Первоклассная линейка продуктов и решений для перемещения и обработки обычных и сточных во

Godwin
Godwin

Для водоотлива используется широкий спектр полностью автоматизированных, самовсасывающих н