Системы для управления ливневыми водами

Stormwater Handling

После того, как вода выполнила широкий спектр своих предназначений, ее необходимо собрать, транспортировать, обработать и вернуть в окружающую среду. Ливневые воды — непростая среда для транспортировки и управления, поскольку она содержит большое количество органических твердых включений, отходов и других волокнистых материалов, засоряющих насосные системы.

Xylem предоставляет широкий спектр насосных решений для перемещения канализационных стоков через коллекторную сеть на водоочистную установку. Кроме того, мы транспортируем и обрабатываем муниципальные, коммерческие и промышленные ливневые стоки через коллекторные системы.

ВРЕМЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ ПРИ СИЛЬНОМ ПОТОКЕ

During periods of heavy rain, sewage systems and treatment plants sometimes can’t handle the large volumes of wastewater they receive. On the other hand, dry weather conditions generally bring an overcapacity. Installation of retention basins in a sewage collection system evens out the flow in the system over time. The retention basins make it possible to avoid or minimize problems such as flooding, overflow or poor treatment by storing wastewater until the treatment capacity is available.The treatment processes become more efficient and easier to control when flows fluctuate less.

You can add retention basins either as several smaller, geographically dispersed basins or as a few large basins, normally close to the treatment plant. What you chose depends on where in the sewage system you have the bottlenecks and where this retention basins can be built.

Продукты Бренды
Бренды
Godwin
Godwin

Для водоотлива используется широкий спектр полностью автоматизированных, самовсасывающих н

Flygt
Flygt

Первоклассная линейка продуктов и решений для перемещения и обработки обычных и сточных во