Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Насосные станции для ливневых вод и устранения последствий наводнения

Preventing damage from storms and floods

насосные станции для ливневых вод помогают защитить регионы, выкачивая большие объемы воды и предотвращая тем самым наводнение. Многие города и муниципалитеты расположены вблизи водоемов, поэтому у них возникает необходимость в крупных и надежных насосных системах, способных обрабатывать большие объемы воды. Другие расположены на плоской местности, где естественный сток воды является медленным и затрудненным. Надежность — основной параметр при проектировании установки для обработки ливневых вод.

Паводковая вода часто содержит твердые включения и большое количество волокнистых веществ, таких как ветви, листья, водоросли, отходы, грязь и осадок в виде песка, шлама, глины и почвы. К конструкции насосов и насосных станций применяются строгие требования, поскольку мусор не должен попадать в насосы или образовывать осадок в поддоне насоса. Приток на станцию значительно варьируется в сухой сезон и при паводке. Самые надежные насосы необходимо использовать совместно с рациональной конструкцией станции для обеспечения безопасной эксплуатации.

Правильная оценка ваших задач

  • Stormwater often contains solids and large amounts of fibrous material
  • Large inflows occur within a short period of time
  • Operates for shorter periods over the year but when needed demands high operational reliability
  • Good trash racks are a must

 

Системы для управления ливневыми водами
Ливневые воды и наводнения Системы для управления ливневыми водами
Предотвращение наводнения
Ливневые воды и наводнения Предотвращение наводнения
Дезинфекция
Ливневые воды и наводнения Дезинфекция
Оборудование для чрезвычайных ситуаций
Ливневые воды и наводнения Оборудование для чрезвычайных ситуаций
Перекачивание сточных и ливневых вод
Ливневые воды и наводнения Перекачивание сточных и ливневых вод