Горная промышленность

Water is a critical part of any mining operation, and Xylem can help you manage it efficiently

Все, что вам нужно для транспортировки, обработки и проверки воды. Компания Xylem предлагает решения для открытых шахт, подземных шахт и переработки материалов, в том числе широкий ассортимент насосов в аренду, оборудование усовершенствованной обработки для управления водными ресурсами и точное аналитическое оборудование для управления процессом и обеспечения соответствия. Мы будем вас поддерживать в процессе разработки, развития и эксплуатации шахт.

Благодаря широкому ассортименту продукции и опыту применения мы можем помочь в решении наиболее сложных проблем, связанных с водой. Клиенты более чем в 140 странах полагаются на наши ведущие бренды для получения комплексных, экономичных, экологически ответственных решений по управлению водными ресурсами. Справляйтесь с проблемами доступности, количества и качества воды даже в самых отдаленных регионах, вне зависимости от того, много там воды или мало.

Мы предоставляем широкий спектр продуктов и аксессуаров для горнодобывающей отрасли, включая:

  • Analytical instrumentation:
    • Rugged and reliable equipment to monitor environmental impact including groundwater testing, contaminants and erosion
  • Pumps:
    • A full range of electric and hydraulic submersible pumps for general duty in dewatering, bypass, drainage and sludge applications
    • A range of pumps for water recovery, wash-down sumps, water supply and wastewater treatment including vertical turbine, bore hole pumps and an array of durable centrifugal pumps
    • Fully automatic diesel, electric or natural gas powered, solids-handling dry-priming pumps for high-volume and high-discharge heads
    • Horizontal dry-mounted and submersible abrasion-resistant slurry pumps with agitators for removal and handling of abrasive and corrosive liquids
    • Vertical and horizontal multi-stage pumps 
    • Stainless steel submersible centrifugal and vertical multi-stage centrifugal pumps for wastewater handling
    • Intelligent control systems
  • Mixers:
    • Submersible mixers used in mining as well as mineral processing operations to re-suspend and/or keep solids in suspension in reservoirs, lagoons, over ground or underground, and in basins and tanks​

 

Водозабор
Горная промышленность Водозабор
Дренаж
Горная промышленность Дренаж
Аналитика процесса и обработка
Горная промышленность и карьерная разработка / агрегаты > производство Аналитика процесса и обработка
Подавление пыли и огня
Открытая разработка Подавление пыли и огня
Повторное использование воды
Горная промышленность Повторное использование воды
Подавление пыли и огня
Горная промышленность Подавление пыли и огня
Открытая разработка
Горная промышленность Открытая разработка
Грунтовые воды
Горная промышленность Грунтовые воды
Горное производство
Горная промышленность Горное производство
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.