Фармацевтическая промышленность

Measurement solutions for clinical, industrial and research applications.

Клинические исследования и диагностика
Анализаторы Xylem измеряют уровень глюкозы в крови, плазме и сыворотке крови, а также уровень лактата в крови, плазме и спинно-мозговой жидкости. Они обширно используются для измерения уровня глюкозы в исследовании диабета и заводских настройках глюкометра; а для измерения уровня лактата — в физиологии спорта и программах тренировки спортсменов. Наша комплексная линейка рефрактометров применяется в спортивной науке для обеспечения получения спортсменами оптимального восполнения потери жидкости в ходе тренировок и соревнований.

Еда и напитки
Наши инструменты измеряют стандартные параметры, такие как температура, рН и уровень ключевых компонентов и побочных продуктов в настройках процесса и в лабораториях обеспечения качества. К анализируемым веществам относятся глюкоза, сахароза, лактоза, крахмал, холин, глютамат и этанол. При изучении порчи пищевых продуктов уровень лактата и этанола обеспечивает количественное доказательство присутствия нежелательных микробов. Наша биосенсорная технология применяется как для анализа сырья, так и для проверки контроля качества конечного продукта и наблюдения за стоками. Кроме того, наши системы позволяют выполнить проверку на ряд загрязнителей, которые можно найти в пищевых продуктах. К ним относятся, например, бензол, гербициды, красители, пестициды и т. д. Лабораторные рефрактометры позволяют точно измерить концентрацию этих веществ в еде и напитках.

Биопроцессы
Мы измеряем уровень питательных веществ, таких как глюкоза, глютамин и метанол, а также можем отследить уровень потенциально опасных побочных продуктов, таких как лактат и аммоний. Биофармацевтика использует быстрые электродные системы измерения Xylem для отслеживания процессов и управления ими.

Биотопливо
Анализаторы Xylem измеряют уровень ксилозы и глюкозы для отслеживания процесса ферментации в исследовании целлюлозного этанола и при определении уровня осадочного этанола в ходе дистилляции на производственных объектах.

Исследования в области физиологии
Наши анализаторы измеряют основные анализируемые вещества. В результате они предоставляют информацию о факторах роста, метаболизма, а также о токсичных веществах и многом другом.

Онлайн-мониторинг и контроль
Xylem предлагает несколько продуктов для онлайн-мониторинга и контроля за ключевыми анализируемыми веществами в биореакторах клеточных культур. Наши системы онлайн-мониторинга и контроля обеспечивают бюджетный и простой метод наблюдения (с возможностью добавления питающего насоса/механизмов управления).

Pharmaceutical water treatment – purity and sustainability are essential 

Будь то питательная вода, внутренняя обработка или производство фармацевтической воды и окончательный слив — вода играет огромную роль в отрасли производства фармацевтических средств. Очистка воды на каждом этапе производства должна выполнять две задачи: обеспечивать чистоту и устойчивость. Загрязнение может быть опасно для жизни, поэтому предотвращение загрязнения воды крайне важно для обеспечения безопасности продукта. Методы обработки должны отвечать стандартам соответствующих фармакопей в части целевого применения воды, с учетом того, что для разных фармацевтических степеней чистоты требуются разные режимы обработки, от очищенной воды (PW) до высокоочищенной воды (HPW) и воды высочайшей степени очищенности для инъекций (WFI). Производители фармацевтических средств также принимают активное участие в поддержании устойчивого развития, поскольку и нехватка воды, и желание снизить негативное воздействие на окружающую среду побуждают эффективнее использовать воду с помощью внутреннего повторного использования и передовой обработки для окончательного слива.

Учитывая, что требования к обработке в разных фармакопеях бывают разными, в большинстве цепей обработки для производства очищенной воды или WFI используются мембраны (УФ и/или ограничительные), деионизация и/или дистилляция и дезинфекция. Тем не менее, такие методы обработки, как термальная дезинфекция и дистилляция, потребляют много энергии. Таким образом, повышение эффективности использования воды для снижения объема, нуждающегося в обработке, также помогает улучшить энергоэффективность. Внутреннее повторное использование в качестве промывочной воды снижает объем слива и расходы на обработку стоков.

Поскольку дезинфекция имеет огромное значение, на разных этапах процесса обработки, как правило, применяется целый ряд методов, включая термальный, УФ и озонирование. Эти процессы дезинфекции не создают химических побочных продуктов, хотя при применении озона требуется оборудование для разрушения озона. УФ становится все более популярным выбором, но этот метод выполняет санацию только в точке его применения и не защищает от микробных биопленок, которые могут скопиться в трубах. Для уничтожения этих биопленок необходимо периодически пропускать по системе обработки дезинфектант остаточного типа, как правило, озон.

Озон в сочетании с перекисью и/или УФ-излучением, крайне эффективен при окислении микробных биопленок и бактерий. Бренд Wedeco от Xylem — проверенный лидер в предоставлении надежных процессов санации, который обеспечивает как УФ-системы, так и блоки усовершенствованного окисления с применением озона и перекиси. УФ-системы Wedeco — лидеры отрасли с точки зрения энергоэффективности, а серия блоков усовершенствованного окисления MiPRO (озон, перекись и УФ) используется в самых разных сферах для обеспечения высочайшего уровня санации.

Фармацевтика / биофармацевтика
Фармацевтическая промышленность Фармацевтика / биофармацевтика
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.