Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Насосы Flygt с технологией N Насос Flygt N 3400 с технологией N

Обзор Технические характеристики Кривые рабочих характеристик Принадлежности Отрасли и области применения Документация и инструменты
Обзор

Обзор

Характеристики продукта
  • State-of-the-art wastewater pump with N-technology
  • Sustained high efficiency with energy savings up to 25%
  • Flexible and modular design
  • Robust and reliable

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС С ТЕХНОЛОГИЕЙ N

Насосы серии Flygt N успешно выполняют свою функцию в самых тяжелых рабочих условиях. Каждый компонент спроектирован и изготовлен так, чтобы обеспечить стабильно высокую эффективность. Благодаря запатентованной N-технологии с инновационным самоочищающимся рабочим колесом, насосы серии Flygt N имеют самую высокую общую эффективность. Они снижают ваши счета за электричество и снижают за траты на незапланированное техобслуживание. Для пользователя это означает спокойствие и большую экономию в течение длительного времени.

Большинство твердых предметов, попадающих в насос, будут проходить сквозь рабочее колесо между его лопастями. Если предмет задерживается на передней кромке одной из лопастей, то он соскользнет вдоль загнутой назад кромки к периметру впуска.

Благодаря механической самоочищающейся конструкции можно перекачивать жидкость с содержанием шлама до 8%.

ГИБКАЯ И МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Этот самоочищающийся насос имеет инновационные характеристики и благодаря этому является отличным выбором для различных сфер применения. Модульная конструкция гидравлики позволяет адаптировать ее практически к любой области применения.

  • Replaceable wear ring in two materials, gray iron or Hard IronTM, for different operation conditions
  • Hardened gray iron impeller for typical wastewater applications
  • Hard Iron™ impeller for abrasive and corrosive applications
  • Short shaft overhang reduces shaft deflection and increases seal and bearing life
  • Motor designed for submersible use. Heat is concentrated to the stator core for improved cooling properties.
  • The double mechanical seal system consists of two sets of mechanical shaft seals work independently to provide double security. Available in Tungsten carbide (WCCR) or Silicone carbide (SiC) depending on pumped media.
  • Motor cable SUBCAB ® specially developed for submersible use
  • Offers flexible cooling system, e.g. closed loop cooling system, media cooled or external cooling

Канализационный колодец (Р)

Wet Pit (P)

Полупостоянная установка, погружные насосы. Погружная установка, когда насос размещается на двух направляющих стержнях, автоматически закрепляясь на выпускной трубе.

Переносной (S)

Portable (S)

Переносной погружной насос. Переносной насос со шланговой муфтой или фланцем для соединения с выпускной трубой.

Сухая вертикальная установка (Т)

Dry Installation vertical (T)

Вертикальная, постоянная, сухая установка насоса. Погружной насос устанавливается в сухой шахте вместе с фланцевым соединением с трубами впуска и выпуска.

Сухая установка (Z)

Dry Installation (Z)

Горизонтальная, постоянная, сухая установка насоса. Погружной насос устанавливается в сухой шахте вместе с фланцевым соединением с трубами впуска и выпуска. ​

Технические характеристики

Технические характеристики

50 Гц
60 Гц
Метрические единицы измерения
Американская
 
 
Насос
N 3400 3 фазы 10 полюсов 1070 50 Гц США
N 3400 3 фазы 12 полюсов 1270 50 Гц США
N 3400 3 фазы 8 полюсов 870 50 Гц США
N 3400 3 фазы 6 полюсов 670 50 Гц США
N 3400 3 фазы 10 полюсов 1070 50 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 12 полюсов 1270 50 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 8 полюсов 870 50 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 6 полюсов 670 50 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 14 полюсов 1470 60 Гц США
N 3400 3 фазы 10 полюсов 1070 60 Гц США
N 3400 3 фазы 12 полюсов 1270 60 Гц США
N 3400 3 фазы 8 полюсов 870 60 Гц США
N 3400 3 фазы 6 полюсов 670 60 Гц США
N 3400 3 фазы 14 полюсов 1470 60 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 10 полюсов 1070 60 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 12 полюсов 1270 60 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 8 полюсов 870 60 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 6 полюсов 670 60 Гц метрическая система
f) Частота
50 Гц
50 Гц
50 Гц
50 Гц
50 Гц
50 Гц
50 Гц
50 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
g) Количество полюсов
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
6
14
10
12
8
6
h) Фаза
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Диаметр выпускного отверстия
15 3/4 дюйма
15 3/4 дюйма
15 3/4 дюйма
15 3/4 дюйма
400 мм
400 мм
400 мм
400 мм
15 3/4 дюйма
15 3/4 дюйма
15 3/4 дюйма
15 3/4 дюйма
15 3/4 дюйма
400 мм
400 мм
400 мм
400 мм
400 мм
i) Номинальная мощность
53,6 л.с. - 80,5 л.с.
40,2 л.с. - 53,6 л.с.
73,8 л.с. - 167,6 л.с.
187,7 л.с. - 415,7 л.с.
40 кВт/60 кВт
30 кВт - 40 кВт
55 кВт - 125 кВт
140 кВт - 310 кВт
60 л.с.
90 л.с. - 135 л.с.
45 л.с. - 90 л.с.
135 л.с. - 240 л.с.
385 л.с. - 470 л.с.
44.7 кВт
67,1 кВт/100.7 кВт
33,6 кВт - 67,1 кВт
100,7 кВт - 179 кВт
287,1 кВт - 350,5 кВт
j) Номинальный ток при 400 В
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
156 A - 259 A
204 A - 355 A
565 A - 665 A
156 A - 259 A
204 A - 355 A
565 A - 665 A
а) Материал рабочего колеса
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
серый чугун
е) Класс эффективности двигателя
Кривые рабочих характеристик

Кривые рабочих характеристик

50 Гц
60 Гц
Метрические единицы измерения
Американская
N 3400 3 фазы 10 полюсов 1070 50 Гц США
N 3400 3 фазы 12 полюсов 1270 50 Гц США
N 3400 3 фазы 8 полюсов 870 50 Гц США
N 3400 3 фазы 6 полюсов 670 50 Гц США
N 3400 3 фазы 10 полюсов 1070 50 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 12 полюсов 1270 50 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 8 полюсов 870 50 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 6 полюсов 670 50 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 14 полюсов 1470 60 Гц США
N 3400 3 фазы 10 полюсов 1070 60 Гц США
N 3400 3 фазы 12 полюсов 1270 60 Гц США
N 3400 3 фазы 8 полюсов 870 60 Гц США
N 3400 3 фазы 6 полюсов 670 60 Гц США
N 3400 3 фазы 14 полюсов 1470 60 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 10 полюсов 1070 60 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 12 полюсов 1270 60 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 8 полюсов 870 60 Гц метрическая система
N 3400 3 фазы 6 полюсов 670 60 Гц метрическая система
Принадлежности

Принадлежности

Принадлежности

Подъемная система для погружного насоса

  • Подъемные системы Flygt упрощают подъем погружных насосов
  • Быстрая установка насоса за один непрерывный подъем
  • Насос легко обнаружить, даже когда он погружен
  • Все подъемное оборудование Flygt протестировано и имеет маркировку СЕ

 

Тележка и рельсы для обслуживания, горизонтальная сухая установка насоса

  • Удобный доступ для техобслуживания для горизонтальных насосов в сухой установке, модели Flygt 3153–3315 
  • Тележка и рельсы для обслуживания под каждым насосом
  • Блок двигателя и рабочего колеса можно отодвинуть от корпуса насоса
Отрасли и области применения

Отрасли и области применения

Рекомендованные отрасли и области применения

Уголь
Энергетика Уголь
Атомная энергия
Энергетика Атомная энергия
Байпасные и резервные системы
Общая промышленность Байпасные и резервные системы
Дренаж сухого дока
Порты, гавани и суда Дренаж сухого дока
Дренаж сухого дока
Коммерческое судостроение Дренаж сухого дока
Водозабор
Горная промышленность Водозабор
Перекачивание грязи
Сточные воды > обработка шлама Перекачивание грязи
Перекачивание сточных и ливневых вод
Ливневые воды и наводнения Перекачивание сточных и ливневых вод
Системы для управления ливневыми водами
Ливневые воды и наводнения Системы для управления ливневыми водами
Предотвращение наводнения
Ливневые воды и наводнения Предотвращение наводнения
Документация и инструменты

Документация и инструменты

Онлайн инструменты

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.