Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Насосы Flygt с рабочим колесом канального типа

C-3000

Насосы Flygt с рабочим колесом канального типа

  • Стойкое к засорению рабочее колесо
  • Рабочее колесо имеет одно или несколько каналов
  • Большой диаметр условного прохода
  • Высокий КПД при перекачивании чистой воды
  • Разнообразие материалов исполнения рабочего колеса
Модели продукта Технология Реализованные объекты
Модели продукта
Результаты, удовлетворяющие критериям вашего поиска, не найдены.
Технология

Насосы Flygt с рабочим колесом канального типа

Flygt Канальные лопастные насосы С-класса спроектированы для работы с пропускной способностью до 3000 л.с.  гал/мин при мощности двигателей до 775 кВт. Базовые версии этих насосов изготовлены из прочного чугуна и предназначены для таких требовательных систем, как муниципальная канализация или промышленные сточные воды. Доступны также взрывобезопасные версии. Классические насосы С-класса с закрытым однолопастным или многолопастным рабочим колесом имеют проверенную годами репутацию. Насосы C меньшего размера оснащены рабочим колесом Flygt Nevaclog®, обладающим свойствами пропускания крупных твердых включений. Насосы большего размера имеют многолопастные рабочие колеса, обеспечивающие максимальную гидравлическую эффективность и сопротивляемость засорению.

Реализованные объекты